ラボを最大限に活用する

今日、企業は、変化のペースが飛躍的に加速している世界で競争力を維持する能力に影響を与える多くの課題に直面しています。しかし、その中核的な目標は変わっていません。それは、高品質の製品とサービスをより迅速に市場に投入することです。これを達成するために、企業はテストを加速するために自動化を求めています。機器の買いだめや、テストベッドの手動でのセットアップと撤去といった過去の慣行は、非効率で時間とコストがかかります。最新のネットワークにおける新技術は高価であり、予算は縮小しています。ラボ機器の利用における非効率性は、もはや許容できません。

ラボでの機器利用率を向上させるソリューションは、自動化することです。長期的な自動化ソリューションの鍵は、今日そして将来にわたって機能するソリューションを定義する適切なツール、プロセス、人材を選択することです。

テストラボ

自動ラボ管理を必要とするのは誰か?

PWLO

自動ラボ管理は、継続的なネットワークテストを実施するチーム、特に複雑なラボ環境を持つチームや、社内グループまたは施設に分散しているチームに適しています。

  • サービスプロバイダー — サービスオンボーディング、アップデートとパッチのテスト、新しいサービスの開発とテストを加速します
  • ネットワーク機器メーカーは、製品開発におけるDevOpsの継続的インテグレーション、デプロイ、テスト、デリバリーにラボ自動化を統合し、見込み顧客へのソリューションデモンストレーションを促進し、顧客サポート時間を削減できます。
  • 企業 — 新しいサービスのオンボーディング、開発、テストを簡素化
  • セキュリティ — 簡単にカスタマイズ可能なシナリオでサイバーレンジトレーニングを強化

より少ないリソースでより多くのことを実現

従来、組織にはその機能を実行するために機器へのアクセスを必要とする複数のチームが存在しました。開発、QA、テクニカルサポート、さらには営業チームでさえ、非常に高価なリソースの使用を必要とします。

ネットワーク技術が複雑になるにつれて、コストも増加します。これらのチームは、もはや独自の機器を購入する十分な予算がなく、代わりにリソースを共有し、ラボを統合し、機器を共有しようとしています。しかし、非常にうまく組織化された共有プロセスと使いやすいラボ運用ソリューションがなければ、共有は買いだめに戻り、利用の最適化は実現されません。

ネットワーク向けラボ運用は、複数チーム組織全体で統合されたラボにおけるリソースの効率的な使用を実現するソリューションです。

DEVOPSはラボ運用に依存

自動ラボ管理の利点

市場投入期間の短縮
再現可能なブループリントを備えたサンドボックスは、環境設定と構成にかかる時間を大幅に短縮し、QAおよび検証サイクルを削減し、ライフサイクル全体の一貫性を実現し、本番環境への移行時の複雑さを軽減します。

どこからでもアクセス可能
自動化されたラボは、組織全体でラボとリソースを共有し、物理層接続を自動化することで、買いだめ、重複購入、および全体的な支出を削減します。これにより、テスト機器の利用率を最大化し、無駄や重複を削減しながら、世界中のユーザーにクラウドベースのアクセスを提供することで、より良いROIを得ることができます。

優れた可視性
誰がどのリソースをどれだけ使用しているかを把握できます。使いやすいWebベースのダッシュボードにより、より優れたインサイトと容易なスケジュール管理を実現します。

品質の向上
ソフトウェアまたは製品のライフサイクルの早い段階で本番環境に近い環境をモデル化し、継続的なプロセスと統合することで、欠陥を早期に検出し、テストとイノベーションをシフトレフトし、全体的な品質を向上させることができます。

変化のペースに追随する

ネットワークがますますソフトウェア中心になるにつれて、技術の進歩は、5年前には想像もできなかった速度にまで加速しました。ソフトウェア定義ネットワーキングの導入は、データセンターとコアネットワークで加速しています。仮想ネットワーク機能は進化を続け、プロバイダーが顧客にサービスをほぼ瞬時に動的に提供し、拡張する能力を与えています。

これらのテクノロジーは、アジャイルな継続的開発/テスト/デリバリープロセスの一部としてテストおよび展開される必要があり、その変化のペースは速いです。今日のテストラボで使用される自動化されたラボ管理は、物理ラボと仮想ラボ、およびプライベートクラウドとパブリッククラウドのアーキテクチャをオーケストレーションできる必要があります。

自動ラボ管理の特長

  • 物理、仮想、クラウド、およびネットワークコンポーネントを含む可能性のある複雑なインフラストラクチャとアプリケーションのブループリントをモデル化およびプロビジョニングする
  • セルフサービスカタログを介してインタラクティブに、またはSandbox APIを介して外部プロセスによって自動的にブループリントを展開します
  • オンデマンドでのサンドボックスのセットアップとティアダウンを自動化することで、買いだめを最小限に抑えます
  • ラボおよびデータセンターへの24時間365日のグローバルアクセスを可能にする
  • グローバルサイトを単一のセルフサービスクラウドに統合
  • インフラストラクチャの使用状況をポートレベルまで管理、追跡、制御します
  • 真の「無人」運用を実現する動的な電源制御を可能にします。

DevOpsの世界におけるテスト

テスト自動化の課題

DevOps開発およびデリバリーの一部として導入されるAGILEプロセスによって変化のペースが加速する中、テスト機能は、組織が設定された運用目標およびビジネス目標を達成するのを妨げるボトルネックになるリスクがあります。

テストチームは、テスト自動化を導入し、スクリプト作成の取り組みをCD/CI/CT/CDプロセスのすべてのフェーズに活用することで、よりスマートに作業するために進化する必要があります。

自動テストラボに関する専門家による支援を受ける

テストを迅速化し、効率を高めます。自動化されたラボ管理は、ネットワーク・テスト・ラボを管理するための迅速で再現性のある正確なアプローチを提供します。テスト機器の費用を最小限に抑えながら、ラボ資産への投資を最適化します。貴社の企業文化とビジネスニーズに合ったワールドクラスのラボ管理プロセスを構築します。

プロフェッショナルサービス:

  • 世界をリードするテストラボ自動化の専門家へのアクセス
  • ラボオペレーションを迅速に開始
  • ベストプラクティスに基づいた、実証済みで再現性のあるカスタマイズされたラボプロセス
  • 貴社の技術スタッフを補完する、経験豊富なテスト専門家
テスト自動化の課題

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?