Landslide 開放式 RAN 測試

一座5G基地台,背景為紫色。

全面的 O-RAN 測試解決方案

Keysight Landslide 開放式無線存取網路 (O-RAN) 測試解決方案提供多廠商互通性與實際效能的進階驗證,以及傳統標準測試。透過自動化單一使用者介面下的即時模擬,我們的預整合解決方案可簡化並最佳化測試流程。讓您能自信地部署 O-RAN,實現其真正效益,同時大幅提升營運效率。

瞭解 O-RAN 測試基礎知識

代表網路的幾何線條

Keysight Landslide O-RAN 測試解決方案

領先的電信業者正開始大規模部署 5G,但 RAN 相關的資本支出 (CapEx) 和營運支出 (OpEx) 成本卻非常龐大。O-RAN 試圖透過解構和拆分 RAN 來解決此問題。深入了解 O-RAN 的優勢與挑戰,以及 Keysight 如何提供協助。

一隻手握著智慧型手機,螢幕上疊加著發光的無線網路圖示

適用於 O-RAN 實際部署的端對端測試

探索 O-RAN 性能基準測試的關鍵面向,並獲得寶貴的見解。

黃昏時分,手機訊號塔的剪影映襯在藍粉相間的天空下

Keysight Landslide 助力 5G 演進

Landslide 模擬 5G 裝置和網路功能,以驗證新的 5G 行動和核心節點。

探索 O-RAN 測試解決方案

O-RAN 硬體的壓倒性優勢。

Landslide O-RAN 端對端測試解決方案

藉由彈性、可擴充且高效能的 Keysight Landslide O-RAN 端對端測試解決方案,解決 gNB 測試挑戰。

GSS6450 錄放系統

Landslide O-CU 測試

使用彈性、可擴充、高效能的 Keysight Landslide O-RAN O-CU 測試解決方案,全面測試集中單元 (CU)。

GSS6450 錄放系統

Landslide O-DU 測試

使用 Keysight Landslide O-RAN O-DU 測試解決方案,評估分散式單元 (DU) 的合規性、功能性、性能和容量。

GSS6450 錄放系統

Landslide O-RU 測試

透過 Keysight Landslide O-RAN O-RU 測試解決方案中先進的 O-RU 迴繞測試,維持高效能的即時訊號處理。

兩位同事正在伺服器機房裡,透過平板電腦檢視資料

Landslide O-RAN 解決方案產品培訓

了解如何使用 Keysight 的 O-RAN 解決方案測試開放式無線電單元 (O-RU)、開放式分散式單元 (O-DU)、開放式集中單元 (O-CU) 和 RAN 智慧控制器 (RIC)。課程內容包括 O-RAN 簡介,以及 5G 核心元件、O-RAN 架構、測試規劃和 O-RAN 解決方案的概述。

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?