大規模なOpen RAN試験

紫色の背景を背にした5G基地局。

包括的なO-RANテストソリューション

キーサイトのLandslide Open RAN (O-RAN) テストソリューションは、マルチベンダーの相互運用性と実環境でのパフォーマンスの高度な検証を提供し、従来の標準テストにも対応します。自動化された単一のユーザーインターフェースの下でリアルタイムエミュレーションを使用することで、当社の事前統合ソリューションはテストプロセスを簡素化し、合理化します。O-RANを自信を持って展開し、その真のメリットを実現しながら、運用効率を大幅に向上させます。

O-RANテストの基礎を学ぶ

ネットワークを表す幾何学的な線

キーサイト Landslide O-RAN テストソリューション

主要な通信事業者は大規模な5G展開を開始していますが、RANに関連するCapEx(設備投資)とOpEx(運用費用)は莫大です。O-RANは、RANを分離および分割することでこの問題の解決を試みます。O-RANのメリットと課題、そしてキーサイトがどのように貢献できるかをご紹介します。

スマートフォンを手に持ち、その上に光る無線ネットワークのアイコンが重なっている

O-RANの実環境展開向けエンドツーエンドテスト

O-RANパフォーマンスのベンチマークにおける重要な側面を探求し、貴重な洞察を得てください。

夕暮れの青とピンクの空を背景に浮かび上がる携帯電話基地局のシルエット

5Gへの進化を支えるキーサイト Landslide

Landslideは、新しい5Gモバイルおよびコアノードを検証するために、5Gデバイスとネットワーク機能をエミュレートします。

O-RANテストソリューションをご紹介します。

O-RANハードウェアの大量投入。

Landslide O-RANエンドツーエンドテストソリューション

柔軟性、スケーラビリティ、高性能を備えたキーサイト Landslide O-RANエンドツーエンドテストソリューションで、gNBテストの課題に対応します。

GSS6450 記録・再生システム

Landslide O-CUテスト

柔軟性、拡張性、高性能を備えたキーサイト Landslide O-RAN O-CUテストソリューションにより、集中ユニット(CU)を包括的にテストします。

GSS6450 記録・再生システム

Landslide O-DUテスト

キーサイト Landslide O-RAN O-DUテストソリューションを使用して、分散ユニット(DU)のコンプライアンス、機能性、性能、および容量を評価します。

GSS6450 記録・再生システム

Landslide O-RUテスト

キーサイト Landslide O-RAN O-RUテストソリューションにおける高度なO-RUラップアラウンドテストにより、高性能なリアルタイム信号処理を維持します。

サーバールームで、タブレットを使ってデータを確認している2人の同僚

Landslide O-RANソリューション製品トレーニング

キーサイトのO-RANソリューションを使用して、Open Radio Unit (O-RU)、Open Distributed Unit (O-DU)、Open Centralized Unit (O-CU)、およびRAN Intelligent Controller (RIC) をテストする方法を学びます。カリキュラムには、O-RANの概要、5Gコア要素、O-RANアーキテクチャ、テスト計画、およびO-RANソリューションの概要が含まれます。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?