Testes em grande escala do Open RAN

Torre 5G contra um fundo roxo.

Soluções abrangentes de testes O-RAN

As soluções de teste Landslide Open RAN (O-RAN) da Keysight oferecem validação avançada da interoperabilidade entre vários fornecedores e do desempenho em condições reais, além de testes tradicionais de conformidade com padrões. Utilizando emulação em tempo real por meio de uma interface de usuário única e automatizada, nossas soluções pré-integradas simplificam e agilizam o processo de teste. Implemente o O-RAN com confiança e aproveite seus verdadeiros benefícios, ao mesmo tempo em que alcança ganhos significativos de eficiência operacional.

Aprenda os fundamentos dos testes O-RAN

Linhas geométricas que representam redes

Soluções de teste O-RAN da Keysight ganham grande aceitação

As principais operadoras estão começando a implementar implantações em grande escala de 5G, mas os custos de CapEx e OpEx associados à RAN são enormes. O O-RAN busca resolver esse problema por meio da desagregação e divisão da RAN. Conheça uma introdução aos benefícios e desafios do O-RAN e saiba como a Keysight pode ajudar.

Mão segurando um smartphone com ícones brilhantes de redes sem fio sobrepostos

Testes de ponta a ponta para implantações do O-RAN em condições reais

Explore os aspectos essenciais da avaliação comparativa do desempenho do O-RAN e obtenha insights inestimáveis.

Silhueta de uma torre de celular contra um céu azul e rosa ao entardecer

A Keysight lidera a evolução para o 5G

O Landslide emula dispositivos 5G e funções de rede para validar novos nós móveis e centrais de rede 5G.

Descubra as soluções de testes O-RAN

Hardware O-RAN em grande escala.

Solução de teste ponta a ponta O-RAN da Landslide

Enfrente os desafios dos testes de gNB com a solução de testes ponta a ponta O-RAN Landslide da Keysight, que é flexível, escalável e de alto desempenho.

Sistema de gravação e reprodução GSS6450

Testes O-CU em deslizamentos de terra

Teste a unidade centralizada (CU) de forma abrangente com a solução de teste Keysight Landslide O-RAN O-CU, que é flexível, escalável e de alto desempenho.

Sistema de gravação e reprodução GSS6450

Testes de O-DU em deslizamentos de terra

Avalie a conformidade, a funcionalidade, o desempenho e a capacidade da unidade distribuída (DU) com a solução de teste Keysight Landslide O-RAN O-DU.

Sistema de gravação e reprodução GSS6450

Testes de deslizamento de terra O-RU

Mantenha um processamento de sinais em tempo real de alto desempenho com os testes avançados de wraparound de O-RU da solução de testes Keysight Landslide O-RAN O-RU.

Dois colegas analisando dados em um tablet na sala de servidores

Treinamento sobre o produto Landslide O-RAN Solution

Aprenda a testar a Unidade de Rádio Aberta (O-RU), a Unidade Distribuída Aberta (O-DU), a Unidade Centralizada Aberta (O-CU) e o Controlador Inteligente de RAN (RIC) usando as soluções O-RAN da Keysight. O programa do curso inclui uma introdução ao O-RAN, bem como visões gerais sobre os elementos do núcleo 5G, a arquitetura O-RAN, o planejamento de testes e a solução O-RAN.

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?