Landslide Open RAN-Tests

5G-Turm vor violettem Hintergrund.

Umfassende O-RAN-Testlösungen

Die Landslide Open RAN (O-RAN)-Testlösungen von Keysight bieten eine Advanced Validierung der Interoperabilität verschiedener Anbieter und der realen Leistung sowie traditionelle Standardtests. Durch den Einsatz von Echtzeitemulation über eine automatisierte, einheitliche Benutzeroberfläche vereinfachen und optimieren unsere vorintegrierten Lösungen den Testprozess. Implementieren Sie O-RAN mit Zuversicht und nutzen Sie seine wahren Vorteile, während Sie gleichzeitig erhebliche betriebliche Effizienzen erzielen.

Grundlagen des O-RAN-Tests erlernen

Geometrische Linien, die Netzwerke darstellen

Keysight Landslide O-RAN-Testlösungen

Führende Netzbetreiber beginnen mit der Einführung massiver 5G-Implementierungen, doch die damit verbundenen CapEx- und OpEx-Kosten für RAN sind enorm. O-RAN versucht, dieses Problem durch die Disaggregation und Aufteilung des RAN zu lösen. Erhalten Sie eine Einführung in die Vorteile und Herausforderungen von O-RAN und wie Keysight dabei helfen kann.

Hand hält Smartphone mit überlagerten, leuchtenden WLAN-Netzwerksymbolen

End-to-End-Tests für O-RAN-Implementierungen in der Praxis

Erkunden Sie die kritischen Aspekte des Benchmarking der O-RAN-Leistung und gewinnen Sie wertvolle Einblicke.

Funkturm als Silhouette vor einem blau-rosa Himmel in der Dämmerung

Keysight Landslide für die Evolution zu 5G

Landslide emuliert 5G-Geräte und Netzwerkfunktionen, um neue 5G-Mobilfunk- und Core-Knoten zu validieren.

O-RAN-Testlösungen entdecken

Landslide O-RAN-Hardware.

Landslide O-RAN End-to-End-Testlösung

Bewältigen Sie gNB-Testherausforderungen mit der flexiblen, skalierbaren und hochleistungsfähigen Keysight Landslide O-RAN End-to-End Testlösung.

GSS6450 Aufnahme- und Wiedergabesystem

Landslide O-CU-Tests

Testen Sie die zentrale Einheit (CU) umfassend mit der flexiblen, skalierbaren und hochleistungsfähigen Keysight Landslide O-RAN O-CU Testlösung.

GSS6450 Aufnahme- und Wiedergabesystem

Landslide O-DU-Tests

Bewerten Sie die Konformität, Funktionalität, Leistung und Kapazität der Distributed Unit (DU) mit der Keysight Landslide O-RAN O-DU Testlösung.

GSS6450 Aufnahme- und Wiedergabesystem

Landslide O-RU-Tests

Sorgen Sie für eine hochleistungsfähige Echtzeit-Signalverarbeitung mit den Advanced O-RU-Wraparound-Tests der Keysight Landslide O-RAN O-RU Testlösung.

Zwei Kollegen überprüfen Daten auf einem Tablet in einem Serverraum

Landslide O-RAN-Lösung Produktschulung

Lernen Sie, wie Sie Open Radio Unit (O-RU), Open Distributed Unit (O-DU), Open Cenralized Unit (O-CU) und RAN Intelligent Controller (RIC) mit den O-RAN-Lösungen von Keysight testen. Der Lehrplan umfasst eine O-RAN-Einführung sowie Übersichten über 5G-Core-Elemente, O-RAN-Architektur, Testplanung und O-RAN-Lösungen.

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?