Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 的 AI 架構包含四大產品組合,可解決 AI 資料中心設計的所有層面,從晶片前模擬到部署後系統測試和故障排除。
研究、除錯與合規
縮短原型設計週期並提升基礎設施可靠性。搭配訊號完整性量測和法規遵循自動化,偵錯實體層效能。
透過 PCIe/DDR 支援和高達 120 GBaud 的符號率,在嚴苛條件下分析並測試高速接收器效能。
設定複雜訊號、驗證高密度通訊,並特性化 AI 資料中心部署的設計性能。
協定分析
對 PCIe® 裝置執行深度協定分析,無需校準。類比並視覺化資料流量,以找出 AI 資料中心準備度方面的問題。
設計模擬
簡化整個設計週期中的多領域洞察。透過設計範本、元件庫、穩健建模和精確模擬,預測設計挑戰、模擬晶片並加速設計。
元件安全性
在加密演算法、身份驗證檢查和關鍵晶片操作中注入故障。執行雷射故障注入,以揭露 AI 資料中心元件和基礎設施中的漏洞。
找出嵌入式晶片和網路裝置中的隱藏漏洞。分析功耗和電磁輻射等物理特性,以揭露其他方法可能遺漏的安全缺陷。
乙太網路測試
測試領先的乙太網路產品,以最佳化 AI 資料中心的系統級效能。利用 L1-L3 測試涵蓋範圍,測試 50-1600 G 的光學和主動式纜線互連。
光子與光學測試
深入瞭解 800G / 1.6T 的所有資訊 — 包括測試考量、產業驅動力、標準時程和 Keysight 解決方案。
透過快速、校準的量測,驗證光學元件和網路的絕對或相對光功率。
分析用於接收器和發射器測試的光學元件。測試支援多種調變格式的高鮑率網路設備。
訊號完整性
透過改進的訊號完整性量測,加速原型製作和大量生產。透過 16 或 32 埠 S 參數量測和多埠通道分析,降低串擾。
電氣測試
深入了解電氣和光學元件在 200 Gb/s 以上的實體層效能。測試是否符合 IEEE 和 OIF 標準。
實現高效、準確的光收發器相符性。透過高頻寬、低雜訊量測分析接收器訊號,以排除故障。
運用不同的調變格式和資料來源,搭配高頻寬、低抖動光學訊號,加速 448 Gbps / 3.2T AI 互連的研發。
資料中心效能
基準測試 AI 資料中心效能、大規模模擬真實 AI 工作負載,並透過全系統測試驗證網路設備和 AI 網路。
透過基準測試、AI 原生、運算密集型流量模擬和大規模測試,評估系統性能、可擴展性和穩定性。
透過 AI 原生 RoCEv2 協定產生和測試,改進網路基準測試並最佳化 AI 資料中心部署。
網路流量產生器
在部署於 400G 至 800G 生產網路之前,分析網路裝置效能。測試廣泛的 L2-L3 使用案例,包括 AI 資料中心。
網路流量產生器
執行超大規模效能測試。產生高達 3.2 Tbps 的輸送量、51 億個並行 HTTP 連線,以及每秒 5,600 萬個 HTTP 連線。
功率分析
優化 AI 資料中心網路設備的電源效率與完整性。在單一儀器中評估串擾、EMI 和其他資料訊號問題。
在測量 AI 資料中心網路設備上的雜訊、漣波和瞬變時,執行需要 mV 靈敏度的電源完整性測量。
量測電源完整性,並針對網路基礎設施和高速數位設計中的電源完整性問題執行根本原因分析。
電源完整性設計模擬
採用全面的多領域分析,優化電源可靠性與散熱效能。在設計初期簡化複雜的電源傳輸分析任務,以更好地預測並優化效能。
白皮書
利用基於模擬的解決方案,克服 AI 資料中心擴展挑戰,實現更快、更高效的開發。
電子書
透過潔淨、穩定、低雜訊的電源傳輸,確保可靠的效能。
探索五種策略,以最佳化 AI 資料中心,實現更高的擴充性和效能。
了解如何揭示 AI 資料中心中的性能瓶頸,並找出提升傳輸量的機會。
了解您需要知道的一切,關於人工智慧和機器學習如何影響資料中心網路和設計。
AI 網路
透過針對高速乙太網路、NVMe、PCIe 和交換器網路的精確、可擴充測試,確保 AI/ML 資料中心的效能。
最大化高速 800GE / 1.6T 互連的吞吐量。
AI 互連
驗證高達 1.6TbE 的乙太網路連結,以實現資料中心峰值速度。
驗證高達 1.6TbE 的乙太網路互連,以達到資料中心速度。
AI 運算
透過模擬驗證 PCIe® 設計的協定層。
產業
探索由 AI 驅動的產業變革性創新。
AI 解決方案
實現具備高速網路、高效散熱、穩健電力、先進運算和可擴充工具的最佳化 AI 資料中心。
將 AI 和 ML 整合到設計、測試、網路和資料中心工具中,以透過 Keysight 加速創新。
需要協助或有疑問嗎?
尋找感興趣的產品?