這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 快速、易用的設定精靈,可引導使用者選擇並自動識別 N7020A 和 N7024A 電軌探棒所探量到的信號。
- 使用電源完整性(PI)分析應用軟體時,您無需模擬串擾或進行建模。
- 可分析電源和數位線路彼此間的負面作用。 當電源變成干擾源時,可分析電源引發抖動(PSIJ)或電壓相關的振幅雜訊。 當電源變成受擾對象時,可分析同步切換雜訊(SSN)。
- 以圖形方式一目了然地呈現受擾波形前後的狀況,讓您能快速進行定性評估。
- 自動將波形標示為「受擾對象」、「干擾源」或是「已移除串擾」,方便您輕鬆辨識。
- 根據受擾信號類型進行獨特的定量分析 ― 如果電源受干擾,則提供受干擾前後的峰對峰值雜訊量測結果和 FFT;如果數位信號受干擾,則提供數位信號受干擾前後的眼圖。
- 使用者可根據需求,在波形前或後執行其他量測(數學函數、波形量測、抖動分析等)。
- 使用者也可分析所儲存的波形資料, 以便對資料進行離線分析,或研究之前修訂的資料。
- 與搭載韌體版本 6.30 或更高版本的所有 Infiniium 示波器相容。
電源完整性(PI)分析應用軟體讓使用者能夠將直流電源,定義為受擾或干擾源、或對其他週期暫態信號施加干擾,進而量化分析彼此間的負面作用。 如此一來,使用者可看到他們的直流電源和/或數位信號,在消除相互負面影響後的樣子。 透過深入分析,使用者可對接下來應採取什麼步驟來清理直流電源干擾(如果有),做出明智的決策。
N7020A 和 N7024A 電軌探棒是 PI 分析應用軟體的理想搭檔。 雖然此軟體也可與其它探棒搭配使用以便擷取電源資料,但是它與 N7020A 或 N7024A 搭配使用的效果最理想,因為這兩款探棒具有低雜訊和寬偏移範圍,可提供準確的結果。 D9010POWA 與 Infiniium S 系列、V 系列、Z 系列、UXR 系列、MXR 系列和 EXR 系列等示波器相容。
免費試用
取得 D9010POWA 30 天試用授權。
Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9010POWA 電源完整性分析軟體,因此您不需要下載並安裝任何檔案。
您對 D9010POWA 感興趣嗎?
擴充您的電源完整性分析軟體功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助