Choose a country or area to see content specific to your location
作為是德科技 Essential 示波器產品組合的一部分,HD3結合了 14 位元 ADC、低雜訊前端及客製化 ASIC,能以非凡的清晰度呈現微小訊號的細節。
限時優惠:透過頻寬升級、最大記憶體容量以及「終極軟體套裝」,進一步提升您的系統效能——凡購買 350 MHz 或 500 MHz 規格的全新 HD304MSO,即可免費獲得上述所有升級項目。捕捉難以察覺的訊號異常、調查訊號異常現象,並為您的日常除錯工作帶來更深入的分析。
促銷期間:
2026年11月1日 – 2027年7月31日
優惠代碼:
C4.010
供應範圍:
全球皆可供應,惟大中華地區、以色列以及僅限採用「運費及保險費付清」(CIP)國際貿易術語的國家除外。以色列地區僅限透過是德科技授權合作夥伴(ALLTEST)購買時方符合資格。理賠申請僅能由 ALLTEST 提交。
350 MHz → 500 MHz 或 500 MHz → 1 GHz
透過與您符合資格的機型相容的頻寬升級,擷取更高頻率的訊號內容。
20 Mpts → 100 Mpts/通道
在維持高採樣率的同時,擷取更長的訊號記錄。
終極軟體套裝
調查故障、分析抖動與電源狀況,並解碼串列通訊協定。
步驟 1:購買示波器
您可透過線上管道或向是德科技授權合作夥伴購買配備 350 MHz 或 500 MHz 規格的新款 HD304MSO。
步驟 2:提交索賠申請
收到您的示波器後,請填妥申請表,並於促銷活動結束後 90 天內提交。升級服務將於申請經核實並獲批准後提供。
可從 350 MHz 和 500 MHz 兩種配置中選擇
內含項目:
將您的下一項產品創新推向市場,需要值得信賴的現代化測試工具。Keysight Smart Bench Essentials Plus 是一套升級的日常儀器 — 包含電源供應器、波形產生器、數位萬用電表和 HD3 示波器 — 配備經驗證的專業級量測技術,可提供精確度和可靠性。與其他通用型測試儀器不同,Smart Bench Essentials Plus 始終符合並超越業界和安全標準,讓您能夠確保產品的完整性。現在,您可以擁有超越基礎的量測信心。