Choose a country or area to see content specific to your location
キーサイトの「Essential」オシロスコープ製品群の一員であるHD3は、14ビットADC、低ノイズのフロントエンド、およびカスタムASICを組み合わせることで、微小な信号の詳細を極めて鮮明に映し出します。
期間限定で、帯域幅のアップグレード、最大メモリ、そして「Ultimate Software Bundle」により、その性能をさらに引き上げましょう。350 MHz または 500 MHz 構成の新しい HD304MSO をご購入いただくと、これらすべてが無料で付属します。捉えにくいグリッチを捕捉し、信号の異常を調査し、日々のデバッグ作業をより深く分析しましょう。
キャンペーン期間:
2026年11月1日~2027年7月31日
プロモーションコード:
C4.010
提供地域:
大中華圏、イスラエル、および運送費・保険料込み(CIP)インコタームズに限定される国を除き、世界中でご利用いただけます。イスラエルについては、キーサイト認定パートナー(ALLTEST)を通じて購入した場合にのみ対象となります。請求はALLTESTのみが提出可能です。
350 MHz → 500 MHz または 500 MHz → 1 GHz
対象モデルに合わせた帯域幅のアップグレードにより、より高周波数の信号成分を捕捉できます。
20 Mpts → 100 Mpts/チャンネル
高いサンプリングレートを維持しながら、より長い信号記録を取得します。
究極のソフトウェアバンドル
不具合の調査、ジッタや電力の分析、およびシリアルプロトコルのデコードを行う。
ステップ1:オシロスコープを購入する
350 MHz または 500 MHz 仕様の新しい HD304MSO は、オンラインまたはキーサイト認定パートナーからご購入いただけます。
ステップ2:請求を提出する
オシロスコープを受け取ったら、申請フォームに必要事項を記入し、キャンペーン終了後90日以内に提出してください。アップグレードは、申請内容の確認と承認を経て提供されます。
350 MHz および 500 MHz の構成から選択してください
HD304MSO
HD304MSOオシロスコープは、14ビットADC、4つのアナログチャネル、100Mptsメモリ、1,300,000波形/秒の更新レート、および10.1インチの静電容量式タッチスクリーンを提供します。
含まれているもの。
何をお探しですか?