Promoção HD3: Mais largura de banda, mais memória, mais recursos

Como parte da linha de osciloscópios Keysight Essential, o HD3combina um conversor analógico-digital (ADC) de 14 bits, um front-end de baixo ruído e um ASIC personalizado para revelar detalhes de sinais fracos com clareza excepcional.

Por tempo limitado, amplie ainda mais essa capacidade com um upgrade de largura de banda, memória máxima e o Pacote de Softwares Ultimate — tudo incluído gratuitamente na compra de um novo HD304MSO na configuração de 350 MHz ou 500 MHz. Capture falhas difíceis de detectar, investigue anomalias de sinal e aprofunde a análise em sua depuração diária.

Período da promoção:
1º de novembro de 2026 – 31 de julho de 2027

Código promocional:
C4.010

Disponibilidade:
Disponível em todo o mundo, exceto na Grande China, em Israel e em países nos quais se aplicam apenas os incoterms CIP (frete e seguro pagos). No caso de Israel, a oferta é válida somente para compras realizadas por meio de um parceiro autorizado da Keysight (ALLTEST). A solicitação de reembolso só pode ser apresentada pela ALLTEST.

Mais desempenho. Mais possibilidades. Sem custo adicional.

Ícone de maior largura de banda da promoção HD3
Mais largura de banda

350 MHz → 500 MHz ou 500 MHz → 1 GHz

Capture sinais de frequência mais alta com um upgrade de largura de banda adequado ao seu modelo compatível.

Ícone de mais memória do HD3 Promo
Mais memória

20 Mpts → 100 Mpts/canal

Capture registros de sinal mais longos, mantendo uma alta taxa de amostragem.

Ícone de mais recursos da promoção do HD3
Mais recursos

Pacote de Software Definitivo

Investigar falhas, analisar jitter e potência e decodificar protocolos seriais.

Como resgatar seus upgrades

Osciloscópio HD3 HD304MSO

Passo 1: Compre seu osciloscópio

Compre um novo HD304MSO na configuração de 350 MHz ou 500 MHz on-line ou por meio de um parceiro autorizado da Keysight.

 

Etapa 2: Envie sua solicitação

Após receber seu osciloscópio, preencha o formulário de solicitação e envie-o no prazo de 90 dias após o término da promoção. As atualizações serão fornecidas após a validação e aprovação da solicitação.

Compre um osciloscópio HD3 qualificado

Escolha entre as configurações de 350 MHz e 500 MHz

Imagem do osciloscópio da classe XR3, sinal misto com gerador de forma de onda integrado
Osciloscópio classe XR3, sinal misto com gerador de forma de onda integrado
Modelo
HD304MSO
Largura de banda máxima
1 GHz
Canais analógicos
4
Canais digitais
16
Taxa de amostragem máxima
3.2 GSa/s
Profundidade máxima da memória
100 Mpts
Tamanho da tela
10,1 polegadas
Sincronização entre vários escopos
Não
logotipo de contato

Tem dúvidas sobre a promoção?