Choose a country or area to see content specific to your location
키사이트 에센셜 오실로스코프 제품군의 일환인 HD3는14비트 ADC, 저잡음 프런트 엔드 및 맞춤형 ASIC을 결합하여 미세한 신호의 세부 사항을 탁월한 선명도로 보여줍니다.
한정 기간 동안, 350 MHz 또는 500 MHz 사양의 신규 HD304MSO를 구매하시면 대역폭 업그레이드, 최대 메모리 용량 및 얼티밋 소프트웨어 번들을 무료로 제공받아 성능을 한층 더 높일 수 있습니다. 포착하기 어려운 글리치를 잡아내고, 신호 이상 현상을 조사하며, 일상적인 디버깅 작업에 더욱 심층적인 분석을 적용해 보세요.
프로모션 기간:
2026년 11월 1일 – 2027년 7월 31일
프로모션 코드:
C4.010
구매 가능 여부:
중화권, 이스라엘 및 CIP(운송비 및 보험료 포함) 인코텀즈로만 구매가 제한된 국가를 제외한 전 세계에서 구매 가능합니다. 이스라엘의 경우, 키사이트 공인 파트너(ALLTEST)를 통해서만 구매 시 해당 혜택이 적용됩니다. 클레임은 ALLTEST를 통해서만 제출할 수 있습니다.
350 MHz → 500 MHz 또는 500 MHz → 1 GHz
해당 모델에 맞춰 대역폭을 업그레이드하여 더 높은 주파수의 신호 성분을 포착하세요.
20 Mpts → 100 Mpts/채널
높은 샘플링 속도를 유지하면서 더 긴 신호 기록을 캡처합니다.
최고의 소프트웨어 번들
오류를 조사하고, 지터와 전력을 분석하며, 직렬 프로토콜을 디코딩합니다.
1단계: 오실로스코프 구입하기
350 MHz 또는 500 MHz 사양의 새로운 HD304MSO를 온라인이나 키사이트 공인 파트너를 통해 구매하십시오.
2단계: 청구서 제출
오실로스코프를 수령하신 후, 청구 양식을 작성하여 프로모션 종료일로부터 90일 이내에 제출해 주십시오. 청구가 확인되고 승인된 후 업그레이드가 제공됩니다.
350 MHz 및 500 MHz 구성 중에서 선택하십시오.
HD304MSO
HD304MSO 오실로스코프는 14비트 ADC, 4개의 아날로그 채널, 100 Mpts 메모리, 1,300,000 wfms/초 업데이트 속도, 그리고 10.1인치 정전식 터치스크린을 제공합니다.
포함된 구성:
다음 제품 혁신을 시장에 출시하려면 신뢰할 수 있는 최신 테스트 도구가 필요합니다. 키사이트 Smart Bench Essentials Plus는 전원 공급 장치, 파형 발생기, 디지털 멀티미터, HD3 오실로스코프 등 일상적인 계측기를 한 단계 업그레이드한 제품으로, 정밀도와 신뢰성을 제공하는 검증된 전문가 수준의 측정 기술을 갖추고 있습니다. 다른 범용 테스트 장비와 달리 Smart Bench Essentials Plus는 업계 및 안전 표준을 일관되게 충족하고 능가하므로 제품의 무결성을 보호할 수 있습니다. 이제 기본적인 수준을 뛰어넘는 측정 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
무엇을 찾고 있습니까?