買越多省越多

最佳化您在高功率測試方面的投資,當您購買多台 Keysight RP7900 系列回饋式電源系統時,可享高達 25% 的獨家優惠:

  • 九折優惠,購買 4 至 7 台時適用
  • 八折優惠,購買 8 至 11 台時適用
  • 七五折優惠,購買 12 台或更多時適用

無論您是為研發、驗證或生產測試擴大規模,這些節省的成本都能讓您更輕鬆地建立高效能、節能的測試環境。每次購買均包含:

  • KeysightCare Assured 首年支援,提供優先技術協助。
  • 一年期送回 Keysight 維修保固,讓您更安心。

條款與條件:

  • 所有 RP7900 型號均符合資格。本促銷活動不允許混用型號;只能選擇一種型號。
  • 此促銷活動不適用於整修產品。
  • 適用於全球,但大中華區、以色列以及根據國際貿易術語解釋通則 (Incoterms) 採用運費及保險費付訖 (CIP) 的國家除外。
RP7900 系列再生電源系統

節省能源,而非產生熱能

Keysight RP7900 系列提供源和負載功能,使其成為測試儲能系統和電源轉換器的理想選擇。

憑藉將高達 90% 的電力回饋電網的能力,它有助於降低散熱成本並提高量測準確度。

快速規格:

  • 雙象限源載操作
  • 每台儀器高達 2,000 V / ±800 A / 30 kW
  • 快速輸出,命令處理時間小於毫秒。

充分發揮電源系統的全部潛力

透過 Keysight PathWave 進階電源控制與分析軟體,深入掌控並洞察電壓和電流行為。

  • 同時控制多達 10 個儀器。
  • 追蹤並記錄電源供應器輸出,以評估事件對功耗的影響。
  • 透過示波器、資料記錄器和 CCDF 三種模式分析電源系統。
  • 使用內建函數、匯入資料或自訂公式,產生複雜波形以激勵或負載待測裝置 (DUT)。
  • 輕鬆匯出資料,以進行進一步分析和報告。
PW9252A PathWave 進階電源控制與分析軟體

精選資源

需要協助或有疑問嗎?