O que você está procurando?
Economize até 25% em sistemas de energia regenerativa
Oferta exclusiva: Mais unidades, mais valor.
Economize mais ao comprar mais
Otimize seu investimento em testes de alta potência com economias exclusivas de até 25% na compra de vários sistemas de potência regenerativa da série RP7900 da Keysight:
- 10% de desconto na compra de 4 a 7 unidades
- 20% de desconto na compra de 8 a 11 unidades
- 25% de desconto na compra de 12 ou mais unidades
Independentemente de estar aumentando a escala para testes de P&D, validação ou produção, essas economias facilitam a criação de um ambiente de teste de alto desempenho e com eficiência energética. Cada compra inclui:
- Suporte KeysightCare Assured First Year para assistência técnica priorizada.
- Garantia de um ano para devolução à Keysight para maior tranquilidade.
Termos e condições:
- Todos os modelos RP7900 são elegíveis. Não é permitido misturar modelos para esta promoção; apenas um modelo pode ser escolhido.
- Essa promoção não se aplica a produtos recondicionados.
- Aplicável em todo o mundo, exceto na Grande China, Israel e países com transporte e seguro pagos (CIP) de acordo com os incoterms.
Crie economia, não calor
A série RP7900 da Keysight oferece recursos de alimentação e carga, o que a torna ideal para testar sistemas de armazenamento de energia e conversores de potência.
Com a capacidade de devolver até 90% da energia à rede, ele ajuda a reduzir os custos de resfriamento e a melhorar a precisão da medição.
Especificações rápidas:
- Operação de carga e fonte de dois quadrantes
- Até 2.000 V / ±800 A / 30 kW por instrumento
- Saída rápida com tempo de processamento de comando inferior a um ms
Aproveite todo o potencial de seu sistema de energia
Obtenha controle avançado e insights profundos sobre o comportamento da tensão e da corrente com o software PathWave Advanced Power Control and Analysis da Keysight.
- Controle até 10 instrumentos simultaneamente.
- Acompanhe e registre as saídas da fonte de alimentação para avaliar o impacto do evento no consumo de energia.
- Analise sistemas de energia em três modos: Escopo, registrador de dados e CCDF.
- Gerar formas de onda complexas para estimular ou carregar o DUT usando funções integradas, dados importados ou fórmulas personalizadas.
- Exporte dados facilmente para análises e relatórios adicionais.
Recursos em destaque
Deseja ajuda ou tem dúvidas?