Können wir Ihnen behilflich sein?
Sparen Sie bis zu 25% bei regenerativen Energiesystemen
Exklusives Angebot: Mehr Einheiten, mehr Wert.
Mehr sparen, wenn Sie mehr kaufen
Optimieren Sie Ihre Investition in Hochleistungstests mit exklusiven Einsparungen von bis zu 25 % , wenn Sie mehrere regenerative Leistungssysteme der Serie RP7900 von Keysight erwerben:
- 10% Rabatt beim Kauf von 4-7 Einheiten
- 20% Rabatt beim Kauf von 8-11 Einheiten
- 25% Rabatt beim Kauf von 12 oder mehr Einheiten
Ganz gleich, ob Sie für F&E-, Validierungs- oder Produktionstests aufrüsten, diese Einsparungen erleichtern den Aufbau einer leistungsstarken, energieeffizienten Testumgebung. Jeder Kauf umfasst:
- KeysightCare Assured First Year Support für priorisierte technische Unterstützung.
- Eine einjährige Rückgabegarantie an Keysight sorgt für zusätzlichen Seelenfrieden.
Bedingungen und Konditionen:
- Alle RP7900-Modelle sind teilnahmeberechtigt. Das Mischen von Modellen ist bei dieser Aktion nicht erlaubt; es kann nur ein Modell gewählt werden.
- Dieses Angebot gilt nicht für generalüberholte Produkte.
- Gilt weltweit mit Ausnahme von Greater China, Israel und Ländern mit fracht- und versicherungsfreier Lieferung (CIP) nach Incoterms.
Sparen, nicht heizen
Die Keysight RP7900 Serie bietet sowohl Sourcing- als auch Ladefunktionen und ist damit ideal für die Prüfung von Energiespeichersystemen und Leistungswandlern geeignet.
Mit der Möglichkeit, bis zu 90 % des Stroms ins Netz zurückzuspeisen, hilft es, die Kühlkosten zu senken und die Messgenauigkeit zu verbessern.
Schnelle Angaben:
- Zwei-Quadranten-Betrieb von Quelle und Last
- Bis zu 2.000 V / ±800 A / 30 kW pro Gerät
- Schnelle Ausgabe mit Sub-ms-Befehlsverarbeitungszeit
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Stromsystems
Mit dem Keysight PathWave erhalten Sie erweiterte Kontrolle und tiefe Einblicke in das Spannungs- und Stromverhalten. Advanced Software für Leistungssteuerung und -analyse.
- Steuern Sie bis zu 10 Geräte gleichzeitig.
- Verfolgung und Aufzeichnung der Stromversorgungsausgänge zur Bewertung der Auswirkungen von Ereignissen auf den Stromverbrauch.
- Analysieren Sie Energiesysteme in drei Modi: Scope, Datenlogger und CCDF.
- Generieren Sie komplexe Wellenformen zur Stimulierung oder Belastung von Prüflingen mit integrierten Funktionen, importierten Daten oder benutzerdefinierten Formeln.
- Exportieren Sie die Daten einfach für weitere Analysen und Berichte.
Ausgewählte Ressourcen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?