お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
複数買うほどお得
複数のキーサイト RP7900シリーズ回生型電源システムをご購入いただくと、最大25%の特別割引が適用され、高出力テストへの投資を最適化できます。
- 10%オフ (4~7台購入時)
- 20%オフ (8~11台購入時)
- 25%オフ (12台以上購入時)
研究開発、検証、または生産テストのためにスケールアップしている場合でも、これらの節約により、高性能でエネルギー効率の高いテスト環境を構築しやすくなります。各購入には以下が含まれます:
- 優先的な技術支援を提供するKeysightCare初年度保証サポート。
- さらなる安心のための1年間のキーサイト返却保証。
利用規約:
- RP7900の全モデルが対象となります。このキャンペーンでは複数モデルの混在はできません。
- このプロモーションは、再生品には適用されません。
- 大中華圏、イスラエル、およびインコタームズの運賃・保険料込み(CIP)の国を除く全世界で適用されます。
熱ではなく、節約を生み出します。
キーサイト RP7900シリーズは、ソース機能と負荷機能の両方を提供し、エネルギー貯蔵システムおよびパワーコンバーターのテストに最適です。
最大90%の電力をグリッドに回生する機能により、冷却コストを削減し、測定確度を向上させます。
主な仕様:
- 2象限ソースおよび負荷動作
- 1台の計測器あたり最大2,000 V / ±800 A / 30 kW
- サブミリ秒のコマンド処理時間による高速出力
パワーシステムの可能性を最大限に引き出す
キーサイトPathWave Advanced Power Control and Analysisソフトウェアにより、電圧および電流の挙動に対する高度な制御と深い洞察を得られます。
- 最大10台の測定器を同時に制御します。
- 消費電力へのイベントの影響を評価するため、電源出力を追跡および記録します。
- スコープ、データロガー、およびCCDFの3つのモードで電源システムを解析します。
- 内蔵関数、インポートしたデータ、またはカスタム数式を使用して、DUTへ入力または負荷する複雑な波形を生成します。
- さらなる分析とレポート作成のために、データを簡単にエクスポートできます。
おすすめのリソース
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?