더 많이 구매할수록 더 많이 절약

여러 키사이트 RP7900 시리즈 회생 전력 시스템을 구매하시면 최대 25%의 특별 할인으로 고전력 테스트에 대한 투자를 최적화할 수 있습니다.

  • 10% 할인 4~7개 구매 시
  • 20% 할인 8~11개 구매 시
  • 25% 할인 12개 이상 구매 시

R&D, 검증 또는 생산 테스트를 위해 확장하든, 이러한 절감 효과는 고성능, 에너지 효율적인 테스트 환경을 구축하는 것을 더 쉽게 만듭니다. 각 구매에는 다음이 포함됩니다.

  • KeysightCare Assured 우선 기술 지원 첫 해 지원
  • 안심하고 사용할 수 있도록 1년 키사이트 반환 보증을 제공합니다.

이용 약관:

  • 모든 RP7900 모델이 해당됩니다. 이 프로모션에서는 모델 혼합이 허용되지 않으며, 하나의 모델만 선택할 수 있습니다.
  • 이 프로모션은 리퍼비시 제품에는 적용되지 않습니다.
  • 중화권, 이스라엘 및 인코텀즈(Incoterms)에 따라 운송료 및 보험료 지급(CIP) 국가를 제외한 전 세계에 적용됩니다.
RP7900 시리즈 회생 전력 시스템

열 발생을 줄이고 비용을 절감하십시오.

키사이트 RP7900 시리즈는 소스 및 로드 기능을 모두 제공하여 에너지 저장 시스템 및 전력 변환기 테스트에 이상적입니다.

최대 90%의 전력을 그리드로 다시 공급하는 기능을 통해 냉각 비용을 절감하고 측정 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

주요 사양:

  • 2사분면 소스 및 부하 작동
  • 장비당 최대 2,000 V / ±800 A / 30 kW
  • 서브-ms 명령 처리 시간을 갖춘 빠른 출력

전력 시스템의 잠재력을 최대한 활용하십시오

키사이트 PathWave Advanced Power Control and Analysis 소프트웨어와 함께 전압 및 전류 동작에 대한 고급 제어 및 심층적인 통찰력을 확보하십시오.

  • 최대 10개의 장비를 동시에 제어하십시오.
  • 전력 소비에 대한 이벤트 영향을 평가하기 위해 전원 공급 장치 출력을 추적하고 기록합니다.
  • 스코프, 데이터 로거 및 CCDF의 세 가지 모드에서 전력 시스템을 분석합니다.
  • 내장 기능, 가져온 데이터 또는 사용자 지정 수식을 사용하여 DUT를 자극하거나 로드하는 복잡한 파형을 생성합니다.
  • 추가 분석 및 보고를 위해 데이터를 쉽게 내보낼 수 있습니다.
PW9252A PathWave 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어

추천 자료

어떤 도움을 드릴까요?