這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
購買全新 HD3 示波器,選擇您的獎勵
購買時可選擇兩款免費軟體應用程式。
Keysight InfiniiVision HD3 系列示波器採用 14 位元 ADC 和超低雜訊前端,垂直解析度是其他通用示波器的四倍,雜訊則減半。此增強的性能讓您能夠以高精準度分析設計中最小的訊號。
現在您可以透過選擇兩款免費的合格軟體應用程式,擴展您全新 HD3 的功能 — 價值高達 5,500 美元:
- 100 MHz 波形產生器:為您的待測裝置提供多種不同波形類型的激勵輸出
- 功率分析: 透過自動化功率特性量測,分析電源輸入、輸出、切換和頻率響應
- 快速抖動分析: 描述週期性訊號的行為,並使用長條圖、量測趨勢和量測頻譜視圖進行視覺化
- USB 分析: 觸發、解碼和搜尋 USB 2.0 低速、全速和高速,以及 USB PD
- 嵌入式協定分析:觸發並解碼用於嵌入式和混合訊號設計的常用串列匯流排,包括 I²C、SPI 和 RS232 / 422 / 485 / UART
- 汽車分析:觸發並解碼用於動力傳動系統、車身控制和監測的常用串列匯流排,包括 CAN、CAN FD、CAN XL、LIN 和 SENT
- 航太與國防分析:觸發並解碼 MIL-STD 1553 和 ARINC 429,以進行除錯和一致性分析
- 每通道 100 Mpts 記憶體:可在不影響取樣率的情況下,擷取更長時間的訊號
- 增強安全性:實施更嚴格的安全性措施,包括密碼保護、停用非揮發性記憶體、USB 和 LAN 連接埠以及韌體升級
促銷期間:
2025 年 3 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日
促銷代碼:
C4.007
供應情況:
適用於全球各地,大中華區、以色列以及依國際貿易術語運費及保險費付訖 (CIP) 之國家除外。
為何購買 HD3?
排除設計故障並確保產品品質:
- 透過 14 位元 ADC,將垂直解析度提高四倍。
- 透過 50 µVRMS 雜訊底限,查看更小的訊號。
- 依靠數位觸發器以卓越的精準度與更高靈敏度偵測並擷取訊號活動
- 透過每秒 130 萬波形的快速更新率,找出訊號毛刺
尋找適合您的型號
上一個
頻寬:
200 MHz
類比通道:
2
數位通道:
16
ADC 位元數:
14 位元
降噪位準:
在 2 mV/div 時為 048 mVrms,1 uV
波形更新速率:
1,300,000 個波形/秒
最大記憶體深度:
100 Mpts
最大取樣率:
3.2 GSa/s
頻寬:
200 MHz
類比通道:
4
數位通道:
16
ADC 位元數:
14 位元
降噪位準:
在 2 mV/div 時為 048 mVrms,1 uV
波形更新速率:
1,300,000 個波形/秒
最大記憶體深度:
100 Mpts
最大取樣率:
3.2 GSa/s
下一頁
如何善用優惠
- 透過 Keysight 線上商店 或 Keysight 授權合作夥伴 購買符合資格的 InfiniiVision HD3 示波器。
- 收到購買產品後,請填寫申請表以選擇您的免費軟體。
- 聯絡我們 如果您對此促銷活動有任何疑問。
需要協助或有疑問嗎?