O osciloscópio InfiniiVision série HD3 da Keysight tem quatro vezes mais resolução vertical e metade do ruído de outros osciloscópios de uso geral, graças ao seu ADC de 14 bits e front-end de ruído ultrabaixo. Esse desempenho aprimorado permite analisar até mesmo os menores sinais em seus projetos com um alto grau de precisão.

Agora, você pode ampliar os recursos do seu novo HD3 escolhendo dois aplicativos de software elegíveis gratuitos - no valor de até US$ 5.500:

  • Gerador de forma de onda de 100 MHz: fornece saída de estímulo de uma variedade de tipos diferentes de forma de onda para o dispositivo em teste
  • Análise de potência: analise a entrada, a saída, a comutação e a resposta de frequência da fonte de alimentação com medições automatizadas de caracterização de potência
  • Análise rápida de jitter: caracterize o comportamento ou sinais periódicos e visualize usando histogramas, tendências de medição e visualizações espectrais de medição.
  • Análise USB: acione, decodifique e pesquise USB 2.0 de baixa, média e alta velocidade, bem como USB PD
  • Análise de protocolo incorporado: acione e decodifique barramentos seriais comuns usados em projetos incorporados e de sinal misto, incluindo I²C, SPI e RS232 / 422 / 485 / UART
  • Análise automotiva: aciona e decodifica barramentos seriais comuns usados para controle e monitoramento do trem de força e da carroceria, incluindo CAN, CAN FD, CAN XL, LIN e SENT
  • Análise aeroespacial e de defesa: acione e decodifique MIL-STD 1553 e ARINC 429 para depuração e análise de conformidade
  • Memória de 100 Mpts por canal: captura sinais durante um período mais longo, sem comprometer a taxa de amostragem
  • Segurança aprimorada: aplique uma segurança mais rigorosa, incluindo proteção por senha e desativação da memória não volátil, portas USB e LAN e atualizações de firmware

Período da promoção:
1º de março de 2025 – 30 de setembro de 2026

Código promocional:
C4
.007

Disponibilidade:
Válido
em todo o mundo, exceto na Grande China, em Israel e em países com os Incoterms “CIP” (frete e seguro pagos).

Por que comprar o HD3?

Solucione problemas em seu projeto e garanta a qualidade do produto:

  • Aumento da resolução vertical em quatro vezes com um ADC de 14 bits
  • Veja sinais menores com um piso de ruído de 50 µVRMS
  • Confie no acionador digital para detectar e capturar eventos de sinal com precisão excepcional e maior sensibilidade
  • Encontre falhas de sinal com uma taxa de atualização rápida de 1,3 M de forma de onda / segundo
Osciloscópio InfiniiVision série HD3 com baixo ruído de fundo

Encontre o modelo ideal para você

HD3PressKitImage2v2

Como aproveitar a oferta

Deseja ajuda ou tem dúvidas?