Die Oszilloskope der Serie Keysight InfiniiVision HD3 haben dank ihres 14-Bit-ADC und des extrem rauscharmen Front-Ends eine viermal höhere vertikale Auflösung und ein halb so hohes Rauschen wie andere Allzweck-Oszilloskope. Dank dieser verbesserten Leistung können Sie selbst die kleinsten Signale in Ihren Designs mit einem hohen Maß an Genauigkeit analysieren.

Jetzt können Sie die Möglichkeiten Ihres neuen HD3 erweitern, indem Sie zwei kostenlose Softwareanwendungen auswählen - im Wert von bis zu 5.500 USD:

  • 100-MHz-Wellenformgenerator: Stimulusausgabe einer Vielzahl verschiedener Wellenformtypen für Ihr zu prüfendes Gerät
  • Leistungsanalyse: Analyse des Eingangs, des Ausgangs, der Schaltvorgänge und des Frequenzgangs von Stromversorgungen mit automatisierten Messungen zur Leistungscharakterisierung
  • Schnelle Jitter-Analyse: Charakterisierung des Verhaltens periodischer Signale und Visualisierung mithilfe von Histogrammen, Messtrends und Messspektraldarstellungen
  • USB-Analyse: Aktivierung, Dekodierung und Suche nach USB 2.0 Low-, Full- und High-Speed sowie USB PD.
  • Analyse von Embedded-Protokollen: Triggerung und Dekodierung gängiger serieller Busse für Embedded- und Mixed-Signal-Designs, einschließlich I²C, SPI und RS232 / 422 / 485 / UART
  • Automobilanalyse: Triggern und Dekodieren gängiger serieller Busse, die für die Steuerung und Überwachung des Antriebsstrangs und der Karosserie verwendet werden, einschließlich CAN, CAN FD, CAN XL, LIN und SENT
  • Analyse im Bereich Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: Triggerung und Dekodierung von MIL-STD 1553 und ARINC 429 zur Fehlersuche und Konformitätsanalyse
  • 100 Mpts pro Kanalspeicher: Erfassung von Signalen über einen längeren Zeitraum, ohne Beeinträchtigung der Abtastrate
  • Erweiterte Sicherheit: Wenden Sie strengere Sicherheitsmaßnahmen an, einschließlich Passwortschutz, Deaktivierung von nichtflüchtigem Speicher, USB- und LAN-Ports sowie Firmware-Upgrades.

Aktionszeitraum:
1. März 2025 – 30. September 2026

Aktionscode:
C4.007

Verfügbarkeit:
Gilt weltweit außer in Großchina, Israel und Ländern, in denen Fracht und Versicherung gemäß den Incoterms bezahlt sind (CIP).

Warum HD3 kaufen?

Beheben Sie Probleme mit Ihrem Design und stellen Sie die Produktqualität sicher:

  • Erhöhen Sie die vertikale Auflösung mit einem 14-Bit-ADC um das Vierfache
  • Sehen Sie kleinere Signale mit einem Grundrauschen von 50 µVRMS
  • Verlassen Sie sich auf den digitalen Trigger, um Signalereignisse mit außergewöhnlicher Genauigkeit und höherer Empfindlichkeit zu erkennen und zu erfassen
  • Finden Sie Signalstörungen mit einer schnellen Aktualisierungsrate von 1,3 M Wellenformen/Sekunde
InfiniiVision HD3-Serie Oszilloskop mit niedrigem Rauschpegel

Finden Sie das richtige Modell für sich

HD3PressKitBild2v2

Wie Sie von dem Angebot profitieren können

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?