검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
새로운 HD3 오실로스코프와 함께 보상을 선택하십시오
구매 시 두 가지 무료 소프트웨어 애플리케이션을 선택하십시오.
키사이트 InfiniiVision HD3 Series 오실로스코프는 14비트 ADC와 초저노이즈 프런트 엔드 덕분에 다른 범용 스코프보다 4배 높은 수직 분해능과 절반의 노이즈를 제공합니다. 이 향상된 성능을 통해 설계에서 가장 작은 신호까지도 높은 정확도로 분석할 수 있습니다.
이제 새로운 HD3의 기능을 확장할 수 있습니다. 두 가지 무료 소프트웨어 애플리케이션을 선택하여 최대 5,500 USD 상당의 혜택을 누리십시오:
- 100MHz 파형 발생기: 테스트 대상 장치에 다양한 파형 유형의 자극 출력을 제공합니다.
- 전력 분석: 자동화된 전력 특성화 측정을 통해 전원 공급 장치 입력, 출력, 스위칭 및 주파수 응답 분석
- 빠른 지터 분석: 히스토그램, 측정 추세 및 측정 스펙트럼 뷰를 사용하여 주기 신호의 동작을 특성화하고 시각화
- USB 분석: USB 2.0 저속, 전속 및 고속, 그리고 USB PD를 트리거하고 디코드하며 검색합니다.
- 임베디드 프로토콜 분석: I²C, SPI 및 RS232 / 422 / 485 / UART를 포함하여 임베디드 및 혼합 신호 설계에 사용되는 일반적인 직렬 버스를 트리거하고 디코드합니다.
- 자동차 분석: CAN, CAN FD, CAN XL, LIN 및 SENT를 포함하여 파워트레인 및 차체 제어 및 모니터링에 사용되는 일반적인 직렬 버스를 트리거하고 디코드합니다.
- 항공우주 및 방위 분석: 디버깅 및 적합성 분석을 위해 MIL-STD 1553 및 ARINC 429 트리거 및 디코딩
- 채널당 100 Mpts 메모리: 샘플링 속도를 저하시키지 않으면서 더 긴 기간 동안 신호 캡처
- 향상된 보안: 암호 보호, 비휘발성 메모리, USB 및 LAN 포트, 펌웨어 업그레이드 비활성화 등 더욱 엄격한 보안을 적용합니다.
프로모션 기간:
2025년 3월 1일 – 2026년 9월 30일
프로모션 코드:
C4.007
적용 대상:
중화권, 이스라엘 및 인코텀즈 운임·보험료지급 인도조건(CIP) 적용 국가를 제외한 전 세계.
HD3를 구매해야 하는 이유는 무엇입니까?
설계 문제 해결 및 제품 품질 보장:
- 14비트 ADC로 수직 해상도를 4배 향상시키십시오.
- 50 µVRMS 노이즈 플로어에서 더 작은 신호 확인
- 탁월한 정확도와 더 높은 감도로 신호 이벤트를 감지하고 캡처하려면 디지털 트리거에 의존하십시오.
- 초당 130만 파형의 빠른 업데이트 속도로 신호 글리치를 감지합니다.
귀하에게 적합한 모델을 찾아보십시오.
이전
대역폭:
200 MHz
아날로그 채널:
2
디지털 채널:
16
ADC 비트:
14 비트
노이즈 플로어:
048 mVrms at 2 mV/div, 1 uV
파형 업데이트 레이트:
1,300,000 파형/초
최대 메모리 깊이:
100 Mpts
최대 샘플링 속도:
3.2 GSa/s
대역폭:
200 MHz
아날로그 채널:
4
디지털 채널:
16
ADC 비트:
14 비트
노이즈 플로어:
048 mVrms at 2 mV/div, 1 uV
파형 업데이트 레이트:
1,300,000 파형/초
최대 메모리 깊이:
100 Mpts
최대 샘플링 속도:
3.2 GSa/s
다음
혜택을 활용하는 방법
- 키사이트 공식 파트너를 통해 적격 InfiniiVision HD3 오실로스코프를 구입하십시오.
- 구매하신 제품을 받으신 후 청구 양식을 작성하여 무료 소프트웨어를 선택하십시오.
- 본 프로모션에 대해 궁금한 점이 있으시면 문의하십시오.
어떤 도움을 드릴까요?