這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
DesignCon 2026
加速 AI 創新於互連技術
歡迎蒞臨1039 號攤位,了解 Keysight 如何協助團隊藉由以更高的電源效率更快地驗證新一代互連技術,加速 AI 創新。隨著速度從 800G 提升到 3.2T,以及基於小晶片 (chiplet) 的 3D 架構增加了複雜性,更快的洞察力對於及早偵錯並自信地簽核至關重要。探索 3.2T 路徑探勘、1.6T 互連驗證、小晶片和 3D IC 工作流程、PCIe® Gen7 偵錯以及高達 50 GHz 的 DDR / LPDDR 測試的現場示範。
預約與 Keysight 專家進行 一對一會議,討論您的 2026 年目標和最嚴峻的驗證挑戰。
探索以下展示並規劃您的展位路線。
日期
2026 年 2 月 24 日至 26 日
地點
聖塔克拉拉會議中心
加州聖塔克拉拉
Keysight 攤位
1039
八場現場示範。選擇您的重點。獲得解答。
歡迎於 2 月 25-26 日親臨 1039 號攤位觀看現場展示
Keysight Education Forum
宴會廳 K
2 月 25 日星期三,議程
通道模擬與 EOE。單一流程
上午 8:30 至 9:15
上午 9:20 至 10:00
上午 11:00 至 凌晨 1:40
PCIe®:透過光學連結提高資料傳輸速率和通道效能上午 11:50 至 下午 12:30.
下午 1:30 至 2:10
下午 2:20 至 3:00
Keysight 會議論文
日期 |
開始時間 |
議程標題 |
講者 |
房間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 月 24 日,星期二 | 下午 2:00 | 教學課程 – 正確校準,否則測量錯誤!PDN 元件 2 埠阻抗量測校準大師班 | Heidi Barnes 和貢獻者 | 宴會廳 G |
| 2 月 24 日,星期二 | 下午 2:00 | 教學課程 – 瞭解 Viterbi 解碼器 | David Banas | 宴會廳 A |
| 2 月 25 日星期三 | 上午 9:00 | 採用嵌入式電容器在高電流 PDN 中模型化與量測雜訊抑制的方法,適用於 AI 和雲端運算應用 | Heidi Barnes / Kalyan Rapolu 和貢獻者 | 宴會廳 C |
| 2 月 25 日星期三 | 下午 2:00 | 使用快速多域 BGA 步進負載,對多相 VRM 系統中的大訊號 PDN 串擾和接地反彈進行建模與量測 | Heidi Barnes 和貢獻者 | 宴會廳 B |
| 2 月 25 日星期三 | 下午 2:00 | 適用於具時脈轉發與迴聲消除功能的雙向 D2D 鏈路之 IBIS-AMI 建模 | Fangyi Rao / David Banas | 宴會廳 E |
| 2 月 25 日星期三 | 下午 3:00 | 針對 64 和 128 GT/s PAM4 訊號的 PCIe® 發射器等化預設量測方法實驗研究 | Rick Eads 與貢獻者 | 宴會廳 C |
| 2 月 25 日星期三 | 下午 4:00 | 座談會 – 驅動未來:AI 在新一代電源完整性解決方案中的角色 (廣泛願景) | Heidi Barnes 和貢獻者 | 宴會廳 E |
| 2 月 26 日,星期四 | 上午 8:00 | 一種新穎的板外垂直電源解決方案 | Heidi Barnes / Xuguo Jiang 和貢獻者 | 宴會廳 C |
| 2 月 26 日,星期四 | 上午 8:00 | 彌補 DDR5 模擬與量測之間的差距:提升相關性的技術 | Randy White / SK Choi | 宴會廳 E |
| 2 月 26 日,星期四 | 上午 11:15 | 矽中介層、橋接器和軟性印刷電路板中帶有網格狀接地層的 3D 互連實用建模 | Tim Wang-Lee / Taejong Jeong 及貢獻者 | 宴會廳 D |
| 2 月 26 日,星期四 | 下午 3:00 | 高速光通訊的電子光子協同設計與協同模擬流程演示 | Harold Devos、Jan Van Hese、Stefanos Andreou、Muhammed、Umar Khan 和貢獻者 | 宴會廳 H |
| 2 月 26 日,星期四 | 下午 4:45 | 座談會 – 設計與驗證未來:適用於 128 GT/s PCIe® 的 SERDES 與通道創新 | Pegah Alavi / Rick Eads | 宴會廳 A |
有疑問或需要協助?