這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
如何模擬太陽能陣列在太空中的行為
解決太陽能電池陣列模擬的挑戰
衛星太陽能電池陣列驗證對於確保任務準備就緒至關重要,但使用實際太陽能電池板的傳統測試方法可能會限制電源管理系統的測試、減慢測試週期並限制可重現性。
這份應用說明介紹一種替代方法:使用模組化太陽能電池陣列模擬器 (SAS) 模擬光伏 (PV) 區段行為。
探索航太與國防工程師如何提升在快速變化的太空條件下的測試準確度,同時加速新型光伏陣列設計的測試、縮短產品上市時間,並降低部署後的故障風險。
立即下載應用說明。填寫表格即可取得您的副本。
觀看示範:太陽能電池陣列模擬
Keysight 推出第五代太陽能電池陣列模擬器解決方案 MP4300A 系列模組化太陽能電池陣列模擬器。該產品提供業界領先的 6 kW 至 10 kW 主機功率密度,在 2U 機架空間內可容納多達六個 1.4 kW 模組。MP4300A 支援快速電流-電壓 (I-V) 曲線變化,具有快速恢復時間,可模擬太空中快速變化的條件。
需要協助或有疑問嗎?