Como simular o comportamento de painéis solares no espaço

Resolvendo os desafios da simulação de painéis solares

Teste de bateria de satélite no setor aeroespacial e de defesa Resumo da solução

A validação do painel solar do satélite é essencial para garantir a prontidão da missão, mas os métodos de teste tradicionais que utilizam painéis solares reais podem introduzir limitações no teste do sistema de gerenciamento de energia, retardar os ciclos de teste e limitar a reprodutibilidade.

Esta nota de aplicação apresenta uma abordagem alternativa: emular o comportamento do segmento fotovoltaico (PV) usando simuladores de painéis solares modulares (SAS).

Descubra comoos engenheiros aeroespaciais e de defesaestão melhorando a precisão dos testes em condições em rápida mudança no espaço, ao mesmo tempo em que aceleram os testes de novos projetos de painéis fotovoltaicos, reduzem o tempo de lançamento no mercado e diminuem o risco de falhas após a implantação.

Faça o download da nota de aplicação hoje mesmo. Preencha o formulário para obter sua cópia.







Assista à demonstração: Simulação de painéis solares

Apresentamos a solução de simulador de painéis solares de quinta geração da Keysight, o Simulador Modular de Painéis Solares Série MP4300A. O produto oferece uma densidade de potência líder do setor de 6 kW a 10 kW com até seis módulos de 1,4 kW em 2U de espaço no rack. O MP4300A suporta mudanças rápidas na curva de corrente-tensão (I-V) com um tempo de recuperação rápido que imita as condições em rápida mudança no espaço.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?