우주에서 태양 전지판의 동작을 시뮬레이션하는 방법

태양광 어레이 시뮬레이션 과제 해결

항공우주 및 방위 분야 위성 배터리 테스트 솔루션 브리프

위성 태양 전지판 검증은 임무 준비 상태를 보장하는 데 필수적이지만, 실제 태양 전지판을 사용하는 기존 테스트 방식은 전력 관리 시스템 테스트에 제한을 가하고 테스트 주기를 늦추며 재현성을 제한할 수 있습니다.

이 애플리케이션 노트는 모듈형 태양광 어레이 시뮬레이터(SAS)를 사용하여 태양광(PV) 세그먼트 동작을 에뮬레이션하는 대안적인 접근 방식을 소개합니다.

항공우주 및 방위 엔지니어들이 우주에서 급변하는 조건 속에서 테스트 정확도를 어떻게 향상시키고 있는지 알아보십시오. 동시에 새로운 PV 어레이 설계 테스트를 가속화하고 출시 시간을 단축하며, 배포 후 실패 위험을 줄이는 방법을 알아보십시오.

지금 바로 애플리케이션 노트를 다운로드하십시오. 양식을 작성하여 사본을 받으십시오.









네모 박스를 체크하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신 동의를 의미합니다. (참고: 이미 수신 동의를 한 경우 체크하지 않아도 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 수신 거부를 원하시는 경우 www.keysight.com/kr/ko/contact/privacy.html 에서 신청하실 수 있습니다.)

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의

3. 키사이트 해외 본사 및 지사에 대한 정보 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

데모 시청: 태양광 어레이 시뮬레이션

키사이트의 5세대 태양광 어레이 시뮬레이터 솔루션인 MP4300A 시리즈 모듈형 태양광 어레이 시뮬레이터를 소개합니다. 이 제품은 2U 랙 공간에 최대 6개의 1.4kW 모듈을 갖춘 6kW ~ 10kW 메인프레임으로 업계 최고의 전력 밀도를 제공합니다. MP4300A는 우주에서 급변하는 조건을 모방하는 빠른 복구 시간으로 신속한 전류-전압(I-V) 곡선 변화를 지원합니다.

도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?