Können wir Ihnen behilflich sein?
Wie man das Verhalten von Solaranlagen im Weltraum simuliert
Die Herausforderungen der Solaranlagensimulation bewältigen
Die Validierung von Solaranlagen in Satelliten ist für die Einsatzbereitschaft unerlässlich, doch herkömmliche Testmethoden mit realen Solarmodulen können Einschränkungen bei der Prüfung des Energiemanagementsystems mit sich bringen, die Testzyklen verlangsamen und die Reproduzierbarkeit beeinträchtigen.
Diese Anwendungsbeschreibung stellt einen alternativen Ansatz vor: die Emulation des Verhaltens von Photovoltaik-(PV)-Segmenten mithilfe modularer Solarmodulsimulatoren (SAS).
Erfahren Sie, wie Ingenieure aus Luft- und Raumfahrt und Verteidigung die Testgenauigkeit unter sich schnell ändernden Bedingungen im Weltraum verbessern, während sie gleichzeitig die Prüfung neuer PV-Array-Designs beschleunigen, die Markteinführungszeit verkürzen und das Ausfallrisiko nach dem Einsatz reduzieren.
Laden Sie sich noch heute die Anwendungsbeschreibung herunter. Füllen Sie das Formular aus, um Ihr Exemplar zu erhalten.
Demo ansehen: Solaranlagensimulation
Wir präsentieren die Solaranlagen-Simulationslösung der fünften Generation von Keysight, den modularen Solaranlagensimulator der MP4300A-Serie. Das Produkt bietet eine branchenführende Leistungsdichte von 6 kW bis 10 kW Mainframe mit bis zu sechs 1,4-kW-Modulen in 2U Rack-Höhe. Der MP4300A unterstützt schnelle Strom-Spannungs-Kurvenänderungen (I-V-Kurven) mit einer kurzen Erholungszeit, die sich schnell ändernde Bedingungen im Weltraum nachbildet.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?