お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
宇宙空間における太陽電池アレイの挙動をシミュレートする方法
ソーラーアレイシミュレーションの課題を解決
衛星ソーラーアレイの検証は、ミッションの準備態勢を確保するために不可欠ですが、実際のソーラーパネルを使用する従来の試験方法では、電源管理システムの試験に制約が生じ、試験サイクルが遅くなり、再現性が制限される可能性があります。
このアプリケーションノートでは、モジュラー型ソーラーアレイシミュレーター(SAS)を使用して太陽光発電(PV)セグメントの動作をエミュレートするという代替アプローチを紹介します。
航空宇宙・防衛分野のエンジニアが、宇宙における急速に変化する条件下でテスト精度を向上させ、新しいPVアレイ設計のテストを加速し、市場投入までの時間を短縮し、展開後の故障リスクを低減している方法をご覧ください。
アプリケーションノートを今すぐダウンロードしてください。コピーを入手するには、フォームにご記入ください。
デモを見る:ソーラーアレイシミュレーション
キーサイトの第5世代ソーラーアレイシミュレータソリューション、MP4300Aシリーズ モジュラーソーラーアレイシミュレータを発表します。この製品は、業界をリードする6 kW~10 kWのメインフレームに、2Uのラックスペースに最大6つの1.4 kWモジュールを搭載し、高電力密度を実現しています。MP4300Aは、宇宙空間での急速な変化を模倣した高速な回復時間で、高速な電流-電圧 (I-V) カーブの変化をサポートします。
ご要望、ご質問はございませんか。