為何使用 Keysight 產生器?
Keysight 產生器可在幾分鐘內自動建立測試資產,協助您避免昂貴的發布延遲。它利用合成資產保護敏感資料,絕不洩露您的智慧財產權,同時讓您的團隊擺脫重複的測試撰寫工作,專注於創新,從而提升工程生產力。Keysight 產生器具備跨產業(從航太與國防到零售業)擴展測試的能力,可加速合規性並確保您在任何需要的地方都能獲得可靠性。
深受能更智慧地測試並更快發布產品的團隊信賴
-
「Keysight Generator 大幅提升了生產力。它僅需 30 分鐘即可為 48 項要求產生測試資產;這項工作以前需要大約三週的手動編寫腳本時間”
領先企業 IT 公司的 QA 經理
-
「Eggplant 讓團隊得以從每三天完成一次 10 小時的測試活動,轉變為每天執行 24 小時的測試活動。」
美國陸軍
-
「...與傳統手動測試相比,我們成功地將整個測試過程的工時減少了 92%。」
東 真緒 女士,FUJIFILM 軟體公司研究員
-
「Flightkeys UI 系統的執行時間已減少了 93%,將三週的手動測試縮短為僅一天。」
Jerry park,自動化工程師,jet blue
-
「我們對其參與度感到驚訝,沒有其他供應商能像 Eggplant 一樣提供如此完善的支援。」
Michelle divecchis,品質保證經理,sheetz
使用 Keysight 產生器的優點
Keysight Generator 運用最新的生成式 AI 和 LLM 技術,可在幾分鐘內自動生成安全的合成測試資產,從而加速可靠且符合規範的發佈,讓團隊擺脫重複性工作,並將測試擴展到各行各業。
為您的產業量身打造的 AI 生成測試案例
根據您的需求、情境和領域語言建構,因此從一開始就精準無誤。
與您的 DevOps 管線無縫整合
匯出並直接整合至您的團隊已使用的工具中。
大規模的更快測試設計
將建立時間縮短 90% 以上,並跟上不斷變化的腳步。
資源
關於 Keysight 產生器的常見問題
Keysight Generator 是一款獨立的生成式 AI 工具,可直接根據自然語言要求自動建立測試資產。它透過生成 Gherkin 情境和傳統測試案例來簡化測試編寫,協助 QA 團隊更快地推進工作並減少手動操作。
儘管 Generator 本身功能強大,但與 Eggplant Test 搭配使用時會更加有效 — 不僅能讓您即時建立測試案例,還能無縫執行它們、更快地完成回饋循環,並加速整個測試生命週期。
不同於高度依賴手動編寫指令碼的傳統工具,Keysight Generator 採用嵌入式 LLM 和 RAG 架構來解讀需求並產生結構化測試案例。其設計旨在減少手動工作、提高一致性,並加速早期測試,而無需程式碼生成。
產生時間取決於需求數量和可用的處理能力。作為基準,大約每小時可產生 100 個輸出。這比手動撰寫快得多,手動撰寫相同數量的內容可能需要長達 16 小時。
是的。Keysight Generator 支援安全的本機部署選項。它可以在內部部署或客戶網路中安裝,並且無需網際網路存取即可運作,因此適用於氣隙環境和具有嚴格合規性需求的組織。
產生器接受多種輸入格式,包括 Excel、CSV 和純文字,並針對結構化和半結構化需求文件進行了最佳化。
立即體驗 Keysight 產生器!
聯絡我們以預約 Keysight 產生器的示範。
需要協助或有疑問嗎?