¿Qué busca?
¿Por qué utilizar el generador Keysight?
Keysight Generator le ayuda a evitar costosos retrasos de lanzamiento creando automáticamente activos de prueba en cuestión de minutos. Protege los datos confidenciales con activos sintéticos que nunca exponen su IP, al tiempo que aumenta la productividad de ingeniería liberando a su equipo de la escritura de pruebas repetitivas para que puedan centrarse en la innovación. Y con la capacidad de escalar las pruebas en todos los sectores, desde el aeroespacial y de defensa hasta el minorista, Keysight Generator acelera el cumplimiento y garantiza la fiabilidad dondequiera que lo necesite.
La confianza de los equipos que prueban con más inteligencia y publican más rápido
-
“Keysight Generator ha mejorado significativamente la productividad. Solo se tardaron 30 minutos en generar activos de prueba para 48 requisitos; un trabajo que antes requería unas tres semanas de scripting manual”
Director de control de calidad, empresa líder en TI
-
“Eggplant permitió al equipo pasar de completar una prueba de 10 horas cada tres días a ejecutar una prueba de 24 horas todos los días”.
Ejército de los Estados Unidos
-
“...logramos reducir las horas-hombre en un 92% en todo el proceso de prueba en comparación con las pruebas manuales convencionales.”
Sra. Mio Azuma, investigadora, FUJIFILM Software Co
-
“El tiempo de ejecución de los sistemas de interfaz de usuario de Flightkeys se ha reducido en un 93%, pasando de tres semanas de pruebas manuales a solo un día.”
Jerry park, ingeniero de automatización, jet blue
-
«Nos sorprende mucho su compromiso; ningún otro proveedor se acerca ni de lejos al nivel de asistencia que ofrece Eggplant ».
Michelle Divecchis, gerente de control de calidad, sheetz
Ventajas de utilizar el generador Keysight
Gracias a las últimas tecnologías Gen AI y LLM, Keysight Generator acelera las versiones fiables y conformes generando automáticamente activos de prueba sintéticos seguros en cuestión de minutos, liberando a los equipos del trabajo repetitivo y ampliando las pruebas en todos los sectores.
Casos de prueba generados por IA adaptados a su sector
Creados a partir de sus requisitos, contexto y lenguaje de dominio, por lo que son precisos desde el principio.
Adaptación perfecta a sus procesos DevOps
Exporte e integre directamente en las herramientas que ya utiliza su equipo.
Diseño más rápido de pruebas a escala
Reduzca el tiempo de creación en más de un 90% y siga el ritmo de los cambios constantes.
Potentes capacidades de generación de casos de prueba de IA con Keysight Generator
Cree pruebas precisas en cuestión de minutos
La generación basada en IA acelera el diseño de las pruebas y aumenta su precisión.
Cumpla la normativa en todas partes
La cobertura de dominios específicos garantiza la fiabilidad en todos los sectores.
Generar pruebas más inteligentes
La automatización sensible al contexto adapta los casos de prueba a su empresa.
Recursos
Preguntas frecuentes sobre el generador Keysight
Keysight Generator es una herramienta independiente de IA generativa que automatiza la creación de elementos de prueba directamente a partir de requisitos expresados en lenguaje natural. Simplifica la creación de pruebas mediante la generación tanto de escenarios Gherkin como de casos de prueba convencionales, lo que ayuda a los equipos de control de calidad a avanzar con mayor rapidez y menor esfuerzo manual.
Aunque es potente por sí sola, Generator se vuelve aún más eficaz cuando se combina con Eggplant Test, lo que le permite no solo crear casos de prueba al instante, sino también ejecutarlos sin problemas, cerrar los ciclos de retroalimentación con mayor rapidez y acelerar todo el ciclo de vida de las pruebas.
A diferencia de las herramientas tradicionales, que dependen en gran medida de la programación manual, Keysight Generator utiliza la arquitectura LLM y RAG integrada para interpretar los requisitos y producir casos de prueba estructurados. Está diseñado para reducir el esfuerzo manual, mejorar la coherencia y acelerar las pruebas de fase inicial sin necesidad de generar código.
El tiempo de generación depende del número de requisitos y de la potencia de procesamiento disponible. Como referencia, en una hora pueden generarse aproximadamente 100 resultados. Es mucho más rápido que la creación manual, que puede llevar hasta 16 horas para el mismo volumen.
Sí. Keysight Generator admite opciones de despliegue local seguro. Se puede instalar en las instalaciones o dentro de la red de un cliente y no requiere acceso a Internet para funcionar, por lo que es adecuado para entornos sin acceso al aire y organizaciones con estrictas necesidades de cumplimiento.
El generador acepta varios formatos de entrada, como Excel, CSV y texto sin formato, y está optimizado para documentos de requisitos estructurados y semiestructurados.
Pruebe el generador de Keysight hoy mismo
Póngase en contacto con nosotros para una demostración de Keysight Generator.
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?