敏捷信號產生器

用於真實世界威脅模擬的敏捷信號產生

Keysight 靈活的信號產生器可透過任意波形產生器模擬複雜的信號環境,用於測試雷達、電磁頻譜作業 (EMSO) 和天線測試的特定協定或獨特通訊格式。其快速的頻率、振幅和相位切換能力,可精確模擬多重威脅情境。立即索取靈活信號產生器的報價。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。

超快速切換速度

即時產生複雜的動態訊號,具備頻率、相位和振幅的靈活切換,兼具連續性和可重複性。

 
 

脈衝功能

強化型脈衝調變,包括啁啾、脈衝和頻率調變連續波 (FMCW) 雷達訊號,具有不同的脈衝寬度、頻率調變和時序。

 

可擴充的多發射器測試

透過擴展單元數量,模擬複雜、擁擠的威脅環境,以產生數千個雷達威脅發射器和每秒數百萬個具有獨特天線掃描的脈衝。

 

基頻向量產生器

透過新增選配的 1.6 GHz 頻寬基頻向量產生器,模擬涵蓋整個頻率範圍的複雜電磁環境。

 
產品影像
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Maximum modulation bandwidth

    1.6 GHz

  • Number of outputs

    1

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    –144 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    3 dBm 至 10 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    < -60 dBc 至 < -50 dBc

  • Frequency switching speed

    0.18 µs 至 0.22 µs

常見問題