這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N5193A UXG 高靈敏信號產生器可提供 10 MHz 到 40 GHz 的頻率、振幅以及相位同調的快速切換。
HIGHLIGHTS
- 更快獲得真相:模擬日益複雜的信號環境,以進行雷達、電子戰和天線測試
- UXG 為可擴充的威脅模擬器,可讓您任意產生模擬信號,以便信心十足地快速測試電子戰系統
- 使用描述符字(PDW)產生長脈衝串列,以分別控制脈衝特性
- 準確模擬多威脅環境:180-ns PDW 更新率、10% 至 25% 載波頻率的線性調頻(chirp)、10 ns 的最窄脈衝寬度
- 10 kHz 頻率解析度
- 100 μs 切換速度
- +10 至 -10 dBm 振幅範圍
- 在 10 GHz 載波頻率的 20 kHz 偏移時,標準相位雜訊為 -117 dBc/Hz(典型值)
- 3.5 mm(母頭)至 3.5 mm(母頭)連接器轉接器(僅限 20 GHz 機型)
- 2.4 mm(母頭)至 2.4 mm(母頭)和 2.4 mm(母頭)至 2.9 mm(母頭)連接器轉接器(僅限 40 GHz 機型)
- 適用於不同國家的電源線
- 完整的文件(CD-ROM)
- 單日現場啟動協助
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助