Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinal ágeis da classe XG9 da Keysight incluem os modelos UXG.
Os geradores de sinal ágeis da classe XG9 da Keysight incluem os modelos UXG. Eles simulam ambientes de sinal complexos com um gerador de forma de onda arbitrária para testar protocolos específicos ou formatos de comunicação exclusivos para radar, operações de espectro eletromagnético (EMSO) e testes de antena. Suas capacidades rápidas de mudança de frequência, amplitude e fase permitem a emulação precisa de cenários com múltiplas ameaças. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Gere sinais complexos e dinâmicos em tempo real com comutação ágil de frequência, fase e amplitude com continuidade e repetibilidade.
Modulação de pulso aprimorada, incluindo sinais de radar chirp, pulsado e de onda contínua modulada em frequência (FMCW), com larguras de pulso, modulações de frequência e temporizações variáveis.
Emule ambientes de ameaças complexos e congestionados, aumentando o número de unidades para criar milhares de emissores de ameaças de radar e milhões de pulsos por segundo com varreduras de antena exclusivas.
Simule ambientes eletromagnéticos complexos em toda a faixa de frequência adicionando um gerador vetorial de banda base com largura de banda opcional de 1,6 GHz.
Frequência máxima
40 GHz
Maximum modulation bandwidth
1.6 GHz
Number of outputs
1
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)
–144 dBc/Hz
Potencia de saída @1 GHz
3 dBm até 10 dBm
Harmônicos @ 1 GHz
< -60 dBc até < -50 dBc
Frequency switching speed
0.18 µs até 0.22 µs
N5193A
O gerador de sinal ágil N5193A UXG oferece comutação rápida e coerente de frequência, amplitude e fase de 10 MHz a 40 GHz.
N5194A
O N5194A faz parte da família UXG de produtos de geração de sinais projetados para simulação de ameaças; simula ambientes de sinais complexos para radar/EW.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um gerador de sinal ágil é uma fonte de sinal RF projetada para comutação rápida de frequência, geração dinâmica de forma de onda e adaptabilidade em tempo real em ambientes RF complexos. Ao contrário dos geradores de sinal tradicionais, que geralmente têm velocidades de comutação mais lentas, os geradores de sinal ágeis podem alternar rapidamente entre frequências e alterar a amplitude, a fase ou os estados de modulação, tornando-os ideais para aplicações como radar, guerra eletrônica (EW), comunicações 5G/6G e sistemas de satélite. Esses geradores normalmente oferecem baixo ruído de fase, ampla largura de banda e rápida agilidade de frequência, permitindo simular com precisão condições de sinal dinâmicas.
Os testes de Operações do Espectro Eletromagnético (EMSO) avaliam e verificam os sistemas de RF, as capacidades de guerra eletrônica (EW) e as estratégias de gerenciamento do espectro para garantir seu desempenho eficaz em ambientes eletromagnéticos disputados e congestionados.
Abrange várias atividades — como detecção de sinais, interferência, mitigação de interferências e obtenção de domínio do espectro — para verificar se os sistemas militares, de defesa e de segurança podem operar de forma confiável diante de interrupções adversas ou condições de espectro congestionado.
Os testes EMSO garantem um desempenho robusto e controle do espectro, simulando ou analisando cenários eletromagnéticos do mundo real, o que é vital para aplicações como radares, comunicações e sistemas de contramedidas.
A densidade de pulsos refere-se ao número de pulsos eletromagnéticos que ocorrem dentro de um período de tempo específico ou área espacial durante a simulação e avaliação de sistemas que operam no espectro eletromagnético. O EMSO inclui atividades como guerra eletrônica (EW), radar, comunicações e gerenciamento de espectro, onde o objetivo é controlar ou explorar o ambiente eletromagnético. A densidade de pulsos é um parâmetro crucial nesses testes, pois reflete a complexidade e o realismo do ambiente de ameaças eletromagnéticas simulado.