Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
I generatori di segnali agili Keysight classe XG9 includono i modelli UXG.
I generatori di segnali agili Keysight classe XG9 includono i modelli UXG. Simulano ambienti di segnali complessi con un generatore di forme d'onda arbitrarie per testare protocolli specifici o formati di comunicazione unici per radar, operazioni dello spettro elettromagnetico (EMSO) e test delle antenne. Le loro rapide capacità di commutazione di frequenza, ampiezza e fase consentono un'emulazione accurata di scenari multi-minaccia. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse o configuratene una specifica per la vostra applicazione.
Genera segnali complessi e dinamici in tempo reale con commutazione agile di frequenza, fase e ampiezza con continuità e ripetibilità.
Modulazione di impulso potenziata, inclusi segnali radar chirp, pulsati e a onda continua modulata in frequenza (FMCW), con larghezze di impulso, modulazioni di frequenza e temporizzazioni variabili.
Emula ambienti complessi e affollati di minacce aumentando il numero di unità per creare migliaia di emettitori di minacce radar e milioni di impulsi al secondo con scansioni antenna uniche.
Simula ambienti elettromagnetici complessi su tutta la gamma di frequenze aggiungendo un generatore vettoriale in banda base con larghezza di banda opzionale di 1,6 GHz.
Maximum frequency
40 GHz
Maximum modulation bandwidth
1.6 GHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
–144 dBc/Hz
Output power @1 GHz
3 dBm to 10 dBm
Harmonics @ 1 GHz
< -60 dBc to < -50 dBc
Frequency switching speed
0.18 µs to 0.22 µs
N5193A
Il generatore di segnali agili N5193A UXG offre una rapida commutazione coerente di frequenza, ampiezza e fase da 10 MHz a 40 GHz.
N5194A
L'N5194A fa parte della famiglia UXG di prodotti per la generazione di segnali progettati per la simulazione delle minacce; simula ambienti di segnale complessi per radar/EW.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Un generatore di segnali agile è una sorgente di segnali RF progettata per la commutazione rapida di frequenza, la generazione dinamica di forme d'onda e l'adattabilità in tempo reale in ambienti RF complessi. A differenza dei generatori di segnali tradizionali, che spesso hanno velocità di commutazione più lente, i generatori di segnali agili possono passare rapidamente da una frequenza all'altra e modificare l'ampiezza, la fase o gli stati di modulazione, rendendoli ideali per applicazioni quali radar, guerra elettronica (EW), comunicazioni 5G/6G e sistemi satellitari. Questi generatori offrono in genere un basso rumore di fase, un'ampia larghezza di banda e una rapida agilità di frequenza, consentendo loro di simulare con precisione condizioni di segnale dinamiche.
I test EMSO (Electromagnetic Spectrum Operations) valutano e verificano i sistemi RF, le capacità di guerra elettronica (EW) e le strategie di gestione dello spettro per garantire le loro prestazioni efficaci in ambienti elettromagnetici contesi e congestionati.
Comprende varie attività, quali il rilevamento dei segnali, il jamming, la mitigazione delle interferenze e il raggiungimento del dominio dello spettro, al fine di verificare che i sistemi militari, di difesa e di sicurezza possano funzionare in modo affidabile anche in presenza di interferenze ostili o di condizioni di spettro affollato.
I test EMSO garantiscono prestazioni affidabili e controllo dello spettro simulando o analizzando scenari elettromagnetici reali, fondamentali per applicazioni quali radar, comunicazioni e sistemi di contromisura.
La densità degli impulsi si riferisce al numero di impulsi elettromagnetici che si verificano in un determinato intervallo di tempo o area spaziale durante la simulazione e la valutazione di sistemi che operano nello spettro elettromagnetico. L'EMSO comprende attività quali la guerra elettronica (EW), i radar, le comunicazioni e la gestione dello spettro, il cui obiettivo è controllare o sfruttare l'ambiente elettromagnetico. La densità degli impulsi è un parametro cruciale in questi test perché riflette la complessità e il realismo dell'ambiente di minaccia elettromagnetica simulato.