Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den agilen Signalgeneratoren der Keysight XG9-Klasse gehören auch die UXG-Modelle.
Die agilen Signalgeneratoren der Keysight XG9-Klasse, darunter die UXG-Modelle, simulieren komplexe Signalumgebungen mit einem Arbiträrsignalgenerator. So lassen sich spezifische Protokolle oder spezielle Kommunikationsformate für Radar, elektromagnetische Spektrumoperationen (EMSO) und Antennentests testen. Dank ihrer schnellen Frequenz-, Amplituden- und Phasenumschaltung ermöglichen sie die präzise Emulation von Szenarien mit mehreren Bedrohungen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Komplexe, dynamische Signale in Echtzeit erzeugen mit agiler Umschaltung von Frequenz, Phase und Amplitude bei gleichzeitiger Kontinuität und Wiederholbarkeit.
Erweiterte Pulsmodulation, einschließlich Chirp-, Puls- und frequenzmodulierter Dauerstrichradarsignale (FMCW), mit variierenden Pulsbreiten, Frequenzmodulationen und Zeitabläufen.
Simulieren Sie komplexe, überfüllte Bedrohungsszenarien, indem Sie die Anzahl der Einheiten erhöhen, um Tausende von Radar-Bedrohungssendern und Millionen von Impulsen pro Sekunde mit einzigartigen Antennenscans zu erzeugen.
Komplexe elektromagnetische Umgebungen können über den gesamten Frequenzbereich simuliert werden, indem ein optionaler Basisband-Vektorgenerator mit einer Bandbreite von 1,6 GHz hinzugefügt wird.
Maximum frequency
40 GHz
Maximum modulation bandwidth
1.6 GHz
Number of outputs
1
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
–144 dBc/Hz
Output power @1 GHz
3 dBm bis 10 dBm
Harmonics @ 1 GHz
< -60 dBc bis < -50 dBc
Frequency switching speed
0.18 µs bis 0.22 µs
N5193A
Der agile Signalgenerator N5193A UXG bietet schnelle, kohärente Frequenz-, Amplituden- und Phasenumschaltung von 10 MHz bis 40 GHz.
N5194A
Der N5194A ist Teil der UXG-Produktfamilie zur Signalerzeugung, die für die Bedrohungssimulation entwickelt wurde; er simuliert komplexe Signalumgebungen für Radar/EW.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein agiler Signalgenerator ist eine HF-Signalquelle, die für schnelles Frequenzschalten, dynamische Wellenformerzeugung und Echtzeit-Anpassung in komplexen HF-Umgebungen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Signalgeneratoren mit oft langsameren Schaltgeschwindigkeiten können agile Signalgeneratoren schnell zwischen Frequenzen wechseln und Amplitude, Phase oder Modulationszustände ändern. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen wie Radar, elektronische Kampfführung (EK), 5G/6G-Kommunikation und Satellitensysteme. Diese Generatoren bieten typischerweise geringes Phasenrauschen, große Bandbreite und schnelle Frequenzagilität, wodurch sie dynamische Signalbedingungen präzise simulieren können.
Die Tests im Bereich elektromagnetischer Spektrumoperationen (EMSO) bewerten und verifizieren HF-Systeme, Fähigkeiten der elektronischen Kampfführung (EW) und Strategien des Spektrummanagements, um deren effektive Leistung in umkämpften und überlasteten elektromagnetischen Umgebungen sicherzustellen.
Dazu gehören verschiedene Aktivitäten wie Signalerkennung, Störung, Interferenzminderung und Erlangung der Spektrumdominanz, um sicherzustellen, dass militärische, Verteidigungs- und Sicherheitssysteme auch bei feindlichen Störungen oder überlasteten Spektrumbedingungen zuverlässig funktionieren können.
EMSO-Tests gewährleisten robuste Leistung und Spektrumkontrolle durch die Simulation oder Analyse realer elektromagnetischer Szenarien, was für Anwendungen wie Radar-, Kommunikations- und Gegenmaßnahmensysteme von entscheidender Bedeutung ist.
Die Impulsdichte bezeichnet die Anzahl elektromagnetischer Impulse, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder räumlichen Bereichs während der Simulation und Bewertung von Systemen im elektromagnetischen Spektrum auftreten. EMSO umfasst Aktivitäten wie elektronische Kampfführung (EK), Radar, Kommunikation und Spektrummanagement, deren Ziel die Kontrolle oder Nutzung der elektromagnetischen Umgebung ist. Die Impulsdichte ist ein entscheidender Parameter in diesen Tests, da sie die Komplexität und den Realismus der simulierten elektromagnetischen Bedrohungsumgebung widerspiegelt.