N5193A Gerador de Sinais Ágil da Série X UXG, 10 MHz a 40 GHz
N5193A UXG agile signal generator provides fast frequency, amplitude, and phase coherent switching from 10 MHz to 40 GHz.
A partir de
N5193A UXG agile signal generator provides fast frequency, amplitude, and phase coherent switching from 10 MHz to 40 GHz.
HIGHLIGHTS
- Aproxime-se da realidade: simule sinais cada vez mais complexos para testar radares, guerra eletrônica (EW) e antenas
- Teste mais cedo e aumente a confiança em sistemas EW simulando sinais quando você precisa deles: o UXG é um simulador de ameaça escalável
- Use palavras descritoras de pulsos (PDW) para gerar longos trens de pulsos e controlar características dos pulsos individualmente
- Simule ambientes com múltiplas ameaças precisamente: taxa de atualização de PDW de 180 ns, gorjeios de 10 a 25% da frequência de portadora, pulsos tão estreitos quanto 10 ns
- 10 kHz de resolução de frequência
- 100 μs de velocidade de comutação
- Variação de amplitude de +10 a -10 dBm
- Ruído de fase padrão de -117 dBc/Hz (típico) com 20 kHz de offset para uma frequência portadora de 10 GHz
- Adaptador de conector de 3,5 mm (f) para 3,5 mm (f) (somente modelo de 20 GHz)
- Adaptadores de conectores 2,4 mm (f) para 2,4 mm (f) e 2,4 mm (f) para 2,9 mm (f) (somente modelo de 40 GHz)
- Cabo de alimentação conforme o país
- CD-ROM de documentação
- Assistência de inicialização por um dia no local
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?