這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N5194A 是 UXG 系列信號產生產品的成員,其設計宗旨是提供威脅模擬功能,以便模擬雷達/電子戰環境中複雜的信號。
HIGHLIGHTS
- 讓您的實驗室性能再創高峰:以更高的傳真度和自信心,模擬雷達和電子戰環境中越來越複雜的信號
- 可迅速地調整,以提供您需要的多通道和埠配置
- 可校驗振幅、相位和時間,以確保多個信號源的同調
- 120 dB 高靈敏度振幅範圍
- 基頻產生器,具備 250 MSa 取樣率(200 MHz 頻寬)和 512 MSa 記憶體
- < 500 ns 的更新率(典型值)
- 3.5 mm(母頭)轉 3.5 mm(母頭)連接器轉接器
- 適用於不同國家的電源線
- 完整的文件(CD-ROM)
- 單日現場啟動協助
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助