交流電源供應器 - 單相基礎型

適用於研發和自動化測試的穩定交流電源

Keysight NC1 級基礎單相交流電源供應器包括 AC6800 系列。 它們為研發 (R&D) 工作台和自動測試機架提供穩定的交流電源,包括功率模擬、頻率和電壓變化測試以及功率因數校正等應用。 我們的交流單相電源供應器支援高達 4,000 VA 的功率量測和可調式交流電源,並具有易於使用的介面,可快速設定和操作。 其他功能包括可調式輸出電壓和頻率、過電壓、過電流和過功率保護。 選擇我們受歡迎的配置之一,或配置一個專用於您的應用。

真實世界模擬 

模擬從 500 VA 到 4 kVA 且具有可變電壓和頻率的交流電源,用於開發、製造和維護。

 

多功能遠端監控

可透過網路瀏覽器進行遠端存取和控制,因此您可以隨時隨地監控和調整設定。 

彈性連線選項

透過業界標準的 LAN 和 USB 埠、LXI Core 介面,以及選配 GPIB 介面的彈性,進行配置與控制。

快速、直覺的設定

在前面板上或透過程式設計檢視設定和量測資料,以有效率地控制、監控並整合至自動化測試系統。 

產品影像
  • Maximum frequency

    500 Hz

  • Maximum power

    500 VA 至 4000 VA

  • Maximum current per output

    15 A 至 120

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • DC Power

    400 W 至 3200 W

常見問題