Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
Keysight 的 MX0025A InfiniiMax Ultra 系列探棒放大器可提高可用性,因為您可以使用單一探棒測量差動、單端和共模信號。
當您使用探棒將訊號連接到示波器時,它會成為電路的一部分,影響您的測試。您的探棒可能會隱藏訊號細節、對您的訊號造成負載或使其失真。InfiniiMax Ultra 系列探棒具有最低負載,對您的電路影響最小。憑藉其前所未有的準確度,提高您的測試裕度並提升測量信心。確保您的整個測量系統都能幫助您看到最真實的訊號呈現。
這些探棒具有最低的雜訊和電容負載,並且由於其 RC 高阻抗特性,在更寬頻率範圍內具有最低負載。InfiniiMax Ultra 系列支援 InfiniiMode,並具有使用者定義的交流校準模式、更寬的輸入電壓範圍、透過獨特的 S 參數特性分析實現更高的準確度、更低的電容負載、更寬的輸入電壓範圍、用於更小密度探測的微型/插座式探棒頭以及更多頻寬。InfiniiMax Ultra 系列採用 RC 輸入阻抗架構,在最寬頻率範圍內具有最低負載和最小訊號失真。
InfiniiMax Ultra 探棒具有三種衰減範圍 — 1:1、4:1 和 8:1 — 可提供卓越的雜訊性能和寬廣的電壓範圍,同時保持最大頻寬。輸入範圍會根據輸入訊號的大小和示波器的垂直刻度自動配置。
從三種彈性輸入動態範圍中選擇,分別為 1:1 時 600 mVpp、4:1 時 2.5 Vpp 和 8:1 時 5 Vpp。搭配 InfiniiMax Ultra 系列探棒,可清楚查看並瞭解您的設計何時令人滿意、符合標準、輕鬆探測小型裝置,並降低測試複雜度。
Keysight N2796A 是新一代的經濟型單端主動式探棒,配有 AutoProbe 介面。 此探棒整合了現今一般高速探量應用所需的許多功能,非常適合用於數位系統設計、設計元件與特性分析,以及教育研究應用。 它的 1MΩ 輸入電阻與超低的輸入電容(1pF),為待測裝置(DUT)提供超低的負載。 其他優點包括優越的訊號傳真度,使得此探棒可廣泛支援現今的數位邏輯電壓量測應用。 此外,它支援寬廣的動態範圍(±8V)與偏壓範圍(±12 V),適用於各式各樣的應用。
如需進行要求高訊號完整性的探量應用,Keysight N2796A 2 GHz 主動式探棒可彌補 Keysight Infiniium 與 InfiniiVision 系列示波器 1 GHz 頻寬的不足。 Keysight N2796A 可搭配 Keysight 2.5 GHz 或更高頻寬的 Infiniium 9000 或 90000 示波器使用,以取代低售價較高的 1156A-1158A 主動式探棒或 InfiniiMax 探棒。
Keysight N2796A 配備白色 LED 前燈,可提高電路測試的能見度。 可透過 Keysight InfiniiVision 與 Infiniium Autoprobe 介面直接為探棒供電,不需額外的電源供應器。 此探棒隨附各種配件,可更輕易地連接至測試電路。
按下此網頁上方「查閱技術總覽」按鈕即可:
Keysight N1027A 是適用於 Keysight 86100 系列數位通訊分析儀(DCA)主機和模組的配件, 可分為以下三大類:
Keysight W2636A DDR3 球閘陣列 (BGA) 探棒轉接器提供對時脈、選通、資料、位址和命令訊號的存取,以便使用 Keysight Infiniium 示波器進行電氣和時序量測。此 BGA 探棒轉接器符合 DDR3 JEDEC 規範 (JESD79-3A),適用於動態隨機存取記憶體 (DRAM),可直接存取 BGA 封裝的訊號,確保精確的符合性測試。
Keysight W2636A 和 W2635A DDR3 BGA 探棒轉接器焊接在動態隨機存取記憶體 (DRAM) 和電腦板或雙列直插式記憶體模組 (DIMM) 裸卡之間。印刷電路板 (PCB) 或 DIMM 佔位面積位於底部,而 DRAM 佔位面積則位於頂部。記憶體控制器晶片和 DRAM 訊號直接傳輸到 BGA 探棒轉接器的頂部,可透過示波器探棒存取。
探棒轉接器可協助您完成以下事項:
Keysight kelvin 探棒組包括兩個表面鍍金的扁平夾子與特殊夾。 此設計確保您能夠非常準確連接並量測元件。接地保護連接器可排除接地相關錯誤。 鍍金層有助於減少探棒和待測元件導線之間的接觸電阻,僅而降低整體誤差!
Keysight 11059A 與 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34465A、 34470A、34410A 和 34411A 數位萬用電錶相容。
Keysight N1021B 是符合人體工學設計的手持式探棒,可做為 Keysight 54754A 等 TDR/TDT 模組,與印刷電路板 (PCB) 及缺乏共通同軸高頻接頭之元件的介面。內建滾輪可調整差動探棒頭之間的距離,以良好接觸焊墊或間距從極窄 (0.5 mm) 到典型 IC 接腳 (2.54 mm) 的存取點。
處理高速差動電氣通道的工程師,可分析待測裝置 (DUT) 在何處導致反射,而對設計訊號完整性 (SI) 造成不良影響。印刷電路板 (PCB) 的製造商,可控制各批次生產間的製程穩定一致性,和/或找出短路、開路或其他缺陷的位置。
Keysight N1021B 探棒可搭配下列項目使用:a) 產業標準的 Keysight 86100C Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機、 b) Keysight 86100C-202 增強阻抗與 S 參數軟體,以及 c) Keysight 54754A 差動與單端 TDR-TDT 模組。Keysight N1021B 探棒可在待測裝置 (DUT) 中,開始進行小型電氣步進,和/或接收響應,響應會在時域中或做為 S 參數處理與顯示 (SDD11、SDD22、SDD21 或 SDD22)。時域量測可顯示反射的電壓,或觀察到的阻抗對時間或距離。S 參數量測包括振幅、相位與群組延遲。
| N1021B 套件包含下列組件: | ||
|---|---|---|
| 數量 | 說明 | 替用零件編號1: |
| 1 | 差動 TDR 探棒 | - |
| 1 | 兩條相匹配的纜線 (1 公尺) | N1021-60003 |
| 2 | SMA 短路器 (公頭) | 0960-0055 |
| 2 | SMA 負載 50 歐姆 (公頭) | 1810-0118 |
| 2 | SMA 轉接器 (母頭對母頭) | 1250-1666 |
| 1 | 轉接器至定位器(包括兩顆 2.5 mm 螺絲和一個 Allen 扳手) | N1021-60008 |
| 1 | ESD 腕帶 | 9300-1367 |
| 1 | ESD 腕帶接地線 | 9300-0980 |
| 1 | ESD 警告標籤貼紙 | - |
| 1 | 使用者手冊(紙本或光碟) | - |
| 1 | 塞入保麗龍泡棉的包裝箱 | - |
1 請翻閱量測零件產品型錄以便購買替用的零件
N1021B TDR 18 GHz 差動 TDR 探棒套件不需要連接器便可將印刷電路板和其他元件連接到 86100 Infiniium DCA 寬頻示波器 主機中的 54754A 差動 TDR/TDT 模組。
Keysight E5406A 旗艦系列soft touch無接頭式測試探棒提供一個方便、可靠的方法,讓您不必使用接頭也能探測目標系統。旗艦系列soft touch無接頭式探測技術支援新的工業標準介面,可執行較小的無接頭式探測。它的佔位面積比我們原有的soft touch測試探棒小30%,在空間有限的設計中非常容易使用。Soft touch頂端的保留模組裝置在電路板上與無接頭式測試探棒所在位置相同的一邊,因此不必接觸到電路板的背面,也不需要為較厚的電路板準備特殊的保留模組。Keysight 的soft touch無接頭式技術毋須經過特殊的電鍍處理或為測試探棒預留位置,並能提供持久而輕鬆的探測。這根測試探棒可以搭配 40接腳和90接腳接頭的邏輯分析儀使用。
E5400A Pro系列和E5300A系列soft touch無接頭式測試探棒的佔位面積比較
MX0105A 是一款差動式 SMA 探棒,提供 21 GHz 頻寬,可讓您在一個示波器通道上連接兩條 SMA 纜線進行差動量測。SMA 頭允許終端連接至通用直流電壓(± 4 V),而非如 HDMI 和 MIPI 等訊號標準所要求的必須連接至接地。可使用隨附的纜線和直流電源供應器從外部施加終端電壓。
Keysight N5477A 取樣示波器轉接器讓 InfiniiMax III 探量系統完全相容於 Infiniium 86100 DCA 系列取樣示波器。 如搭配使用 N5477A,這些 DCA 模組可支援 30 GHz 的探量頻率,大幅增進了效能和靈活性。
86100 DCA 寬頻取樣示波器原本僅支援最大 13 GHz 的探測範圍,但搭配使用 N5477A 取樣示波器轉接器和 InfiniiMax III 探棒後,則可在高達 30 GHz 的頻率下進行探測。
如與 1143A 電源供應器和 5062-1247 NMD 公頭轉 3.5mm 母頭轉接器搭配使用,N5477A 還可用於將 InfiniiMax III 探棒,連接到頻譜分析儀等通用 50 Ω 測試設備。
N5477A 可直接連接到 3.5 mm 公頭隔板,例如 86100 系列主機的觸發輸入端,或是 86112A、86105C、86105D-141、86108B-LBW 和其他模組的電氣通道。 藉由添加 85130-60010 2.4 mm(母頭)至 3.5 mm(公頭)NMD 轉接器(另售),它也可與 86105D-281、86108B-HBW 或 86117A 等模組上的 2.4 mm 公頭隔板搭配使用。 如需更詳細資訊,請下載 N1027A 示波器配件技術概述。