Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 直流電網模擬器是高效能、雙向電源,專為模擬直流電源環境而設計。它們旨在處理高功率和電壓位準,並具有卓越的再生效率,可透過將吸收的能量回饋到電網來顯著降低營運成本。這些模擬器擅長真實模擬電池動態,無需真實電池即可安全準確地測試依賴電池的元件。此外,其高動態和快速響應時間確保了暫態和故障條件測試的精確控制。這些全面的功能對於推動電動車應用,特別是高功率直流快速充電、直流微電網和再生能源儲存系統的汽車和電氣工程師至關重要。 立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇?請參閱以下資源。
專為處理現代高功率需求而設計,最高可達 1500 V 和 300 kW,同時具備模組化和並聯能力,適用於重型電動車充電或大型工業直流微電網的測試。
Keysight 的直流電網模擬器可同時提供電源和吸收電源,若結合高 (>96%) 再生效率,這有助於降低能耗和營運成本。
真實模擬大型電動車電池的動態行為,包括充電狀態 (SoC)、內部電阻變化和溫度效應,同時避免使用實際電池組的風險。
具備高動態範圍、快速輸出速度和亞毫秒級的指令處理時間,可精確追蹤電流和電壓的快速變化,這對於測試暫態響應和故障狀況至關重要。
Type
Extendable Cabinet, Compact Cabinet, Mobile Cabinet
Maximum power
50 kW to 300 kW
Maximum voltage
950 to 1500
Keysight SL1800A Scienlab 再生直流模擬器 – 高功率系列讓使用者能夠模擬電動車使用的大型電池。 其雙向功率流有助於模擬牽引逆變器測試等供電應用,以及電動車充電等功率吸收(汲入)應用。 所吸收的功率會被傳輸回電網,以實現再生能源,進而節省能源和冷卻成本。 SL1800A 系列可與 SL1040A Scienlab 充電檢測系統完全整合在一起。 SL1093A Scienlab 充電檢測軟體可依據各種不同的測試標準,全自動地執行直流充電應用。 Scienlab 動態直流模擬器提供多合一測試系統,具有雙向整合式直流電壓與電流控制器、大動態範圍和再生能源回授功能,讓您能快速又有效率地測試電動車(EV)和電動車供電設備(EVSE)中不同的功率電子元件。
Keysight SL1800A Scienlab 再生直流模擬器 – 高功率系列讓使用者能夠模擬電動車使用的大型電池。 其雙向功率流有助於模擬牽引逆變器測試等供電應用,以及電動車充電等功率吸收(汲入)應用。 所吸收的功率會被輸送回電網,以實現再生能源,進而節省能源和冷卻成本。 SL1800A 系列可與 SL104X 充電檢測系統完全整合在一起。 SL1093A 充電檢測軟體可依據各種不同的測試標準,全自動地執行直流充電應用。Scienlab 動態直流模擬器提供多合一測試系統,具有雙向整合式直流電壓與電流控制器、大動態範圍和再生能源回饋功能,讓您能快速又有效率地測試電動車(EV)和電動車充電設備(EVSE)中不同的功率電子元件。
Keysight SL1800A Scienlab 再生直流模擬器 - 高功率系列讓使用者能夠模擬電動車使用的大型電池。 其雙向功率流有助於模擬牽引逆變器測試等供電應用,以及電動車充電等功率吸收(汲入)應用。 所吸收的功率會被輸送回電網,以實現再生能源,進而節省能源和冷卻成本。 SL1800A 系列可與 SL104X 充電檢測系統完全整合在一起。 Keysight SL1093A 充電檢測軟體可依據各種不同的測試標準,全自動地執行直流充電應用。Scienlab 動態直流模擬器提供多合一測試系統,具有雙向整合式直流電壓與電流控制器、大動態範圍和再生能源回饋功能,讓您能快速又有效率地測試電動車(EV)和電動車充電設備(EVSE)中不同的功率電子元件。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
直流模擬器是一種專用的電力電子系統,旨在實驗室環境中,複製並控制直流 (DC) 電源系統或匯流排的電氣特性。本質上,它是一種高度通用且可編程的直流電源,可模擬各種真實世界的直流情境。直流電網模擬器對於測試和驗證在直流環境中運作的電力電子元件和系統至關重要。直流模擬器的一些主要功能包括:
隨著直流電源系統日益普及,直流電網模擬器變得越來越重要。使用直流電網模擬器進行測試的主要應用包括:
直流電網模擬器是功能強大的工具,可模擬真實世界直流電源系統中的各種條件。此功能對於徹底測試連接到直流電網或在直流電網中運作的裝置至關重要,例如電池、電動車充電器和直流微電網元件。以下是模擬器通常可以模擬的一些主要直流電網條件:
選擇合適的直流模擬器需要評估多項關鍵技術規格和功能,以確保其符合您的特定測試需求。以下是一些需要考量的重要層面: