Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XN4 級 USB 向量網路分析儀包含 Streamline 系列 VNA。它們以輕巧、可攜式外型提供高性能,非常適合空間有限的實驗室。與獨立儀器的桌上型向量網路分析儀不同,USB VNA 連接到主機 PC 以處理資料和分析。使用與我們的桌上型和模組化向量網路分析儀相同的使用者介面、量測功能和自動化程式碼,輕鬆地在工作流程中傳輸您的元件特性化資料。在可攜式裝置中獲得與我們的基礎桌上型 VNA 相同的量測可靠性。透過 2 至 6 埠的型號,選擇適合您應用的 USB 向量網路分析儀。選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
輕巧精簡的桌上型量測儀器,非常適合在實驗室工作台之間輕鬆共用。
在安全環境中進行測試時,使用不具備內建記憶體的 USB VNA,可降低資料外洩的疑慮。
串聯多個 USB 向量網路分析儀,以配置可堆疊的多埠測試解決方案。
將 USB VNA 整合到您的工作流程中,並採用與我們的基礎 VNA 相同的操作介面。
Number of built-in ports
2, 4, 6
Maximum frequency
20 GHz 至 53 GHz
Maximum output power
8 dBm 至 10 dBm
Maximum number of sources
1
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
USB 網路分析儀透過使用級聯 USB 網路分析儀同時監測和分析多個埠,使多埠量測更加高效。您無需手動逐一重新連接和測試每個埠,而是可以一次性擷取所有活動埠的流量,從而減少設定時間並簡化測試流程。
可攜式 USB 網路分析儀可讓您根據需求輕鬆擴充測試設定,無論您是驗證雙埠嵌入式系統,還是分析八埠。您可以根據需要新增或移除 USB 網路分析儀,而不中斷整個配置。
是,Keysight USB VNA 支援多埠擴充,可連接最多兩台儀器,使其能作為統一的多埠分析儀運作。
組合系統的最大工作頻率取決於頻率範圍最低的儀器。例如,如果一個單元支援高達 9 GHz,另一個單元支援高達 26.5 GHz,則系統在多埠模式下的可用頻率範圍將限制為 9 GHz。
USB 網路分析儀相較於傳統 VNA,提供顯著優勢,包括更低的成本、更小的尺寸和易於攜帶性。它們非常適合現場量測、遠端測試以及空間受限的實驗室環境。儘管尺寸精巧,許多 USB VNA 仍能提供高準確度、寬廣的頻率覆蓋範圍和進階量測功能,使工程師能夠隨時隨地執行專業級的 RF 和微波分析。