XN4 級 USB 向量網路分析儀,最低頻率 9 kHz,最高頻率 20 GHz,4 或 6 連接埠

輕巧型、無面板的向量網路分析儀(VNA)。 靈活的 4 或 6 埠 VNA,可顯著縮減測試儀器佔用的空間。 頻率高達 20 GHz。

產品影像
  • Number of built-in ports

    4, 6

  • Maximum frequency

    20 GHz

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

高效能小型 VNA,單手可攜

  • 4 或 6 埠,9 kHz 至 20 GHz
  • 在 4 埠機型上添加選配的第二信號源(選項 402)
  • 配備快速的 Thunderbolt 3 介面,可大幅提高量測速率
  • 備有各式各樣的量測應用軟體供您選擇,以獲得更深入的元件測試洞察力
  • 可輕易與其他團隊和站點共用此可攜式 VNA
  • 可串聯兩個 VNA 來擴充測試埠數,以便進行多埠校驗
  • 採用與是德科技值得信賴的高效能型 VNA 相同的 GUI、SCPI 指令和量測科學
  • 使用是德科技電子校驗(ECal)模組快速執行校驗
  • 使用高性能軟體,升級您的硬體
  • 借助 VNA 活化軟體,讓您的儀器永遠保持最新狀態
Keysight 保固標誌