Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
Streamline 系列 P9370A 與 P9371A USB 向量網路分析儀
Keysight Streamline 系列:小巧封裝,性能卓越。這款緊湊型 USB 向量網路分析儀 (VNA) 是一款經濟實惠的全功能 2 埠 VNA,可大幅縮小測試體積。
ENA-X 網路分析儀上的功率放大器特性分析示範
觀看此示範,了解 E5081A ENA-X 網路分析儀如何特性化高達 44 GHz 的功率放大器行為。
E5080A ENA 向量網路分析儀 與 E5092A 可配置多埠測試裝置
E5080A ENA 向量網路分析儀 了解 E5080A ENA 向量網路分析儀如何協助您降低測試設備成本,同時不犧牲主動和被動元件的測試品質。
搭配 Keysight ENA 系列網路分析儀進行無線電力傳輸分析
這份兩頁傳單總結了選配 006 無線電力傳輸分析解決方案的優點,該解決方案適用於 Keysight E5072A/E5061B/E5063A ENA 系列網路分析儀。
U2000 系列 USB 功率感測器
U2000 系列 USB 功率感測器產品概覽
Keysight USB 功率感測器系列 U2000
N8480 QFS
USB 4.0 相符性與測試
在本課程中,我們將與 USB 專家 Jit Lim 共同探討 USB4 的關鍵測試設定、陷阱以及通過 USB4 規範的秘訣。
7 查看
Streamline 系列 P924xA USB InfiniiVision 示波器
Keysight Streamline 系列:小巧機身,卓越性能。精巧型 USB 任意波形產生器提供 3 個獨立或同步的訊號輸出,兼具彈性和性能。
車載網路
隨著汽車產業邁向自駕車的新時代,車載網路 (IVN) 性能的需求日益增加。儘管配備攝影機、雷達和光達的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 正在實現更安全、更優化的駕駛體驗,但它們需要更高的解析度,這要求 IVN 提供更快的速度和更大的頻寬。這為我們測試 IVN 的方式以及它們如何有效且無瑕地通訊帶來了新的挑戰。歡迎加入 Keysight 車載網路專家,了解新車如何邁向乙太網路和 SerDes 等高速標準、IVN 的設計與測試挑戰等更多資訊。
如何比對 USB Type-C 模擬與量測結果
將 USB Type-C 升級或整合到裝置中是複雜的。為避免昂貴的硬體原型設計週期並及早發現問題,應對設計進行模擬以進行一致性測試。
如何確保USB Type-C™纜線和連接器的互通性與合規性
將 USB Type-C 整合到產品中,同時確保互通性與合規性,是一項挑戰。本量測簡報涵蓋 USB Type-C 纜線與連接器設計和測試解決方案。
AI 網路
提升 AI 網路與資料中心的效能。採用 Keysight AI 解決方案,充分釋放您的 AI 資料中心的全部潛力。
Network Analysis
使用 Keysight 的全面解決方案精通網路分析。提升量測的準確性和效率。立即探索專家見解和工具!
如何解決 USB Type-C™ 發射器和接收器測試挑戰
瞭解 USB Type-C 和 USB 3.1 發射器與接收器的測試挑戰,有助於確保裝置的 USB Type-C 整合與測試成功。
如何測試透過 Type-C™ 的 USB 電力傳輸 (PD)
USB Type-C 供電為 USB 連接裝置帶來了更高的雙向供電可能性,並可透過 ALT 模式為非 USB 裝置供電。深入瞭解驗證/合規性。
如何測試 USB Type-C 交替模式及其所支援的標準
本應用說明探討 Alt 模式如何與供電電路協同運作,以傳輸/接收獨特資料訊號/更多電力,從而使 Type-C 可用於許多 USB 和非 USB 裝置的連接/控制。
加速 5G 非地面網路
5G 非地面網路 (NTN) 將擴展陸基 5G 網路,為戰場通訊和服務不足地點等應用提供覆蓋。這段 40 分鐘的影片將帶您了解產業投資與技術進步的背後,包括- 衛星連結建模、5G NTN 傳播通道的實際實作 - 簡短的示範展示 Keysight 的通道建模與模擬解決方案。
通用序列匯流排 (USB)
Keysight 解決方案可協助您根據 USB 標準徹底測試您的 USB 介面,並確保裝置的互通性。
N9340A 手持式頻譜分析儀
N9340B 3 GHz 射頻頻譜分析儀的規格和說明摘要。
N4391B 光調變分析儀
N4391B 是基於 UXR 示波器系列的下一代光調變分析儀,提供兩種頻寬選項,一種範圍從 40 GHz 到 70 GHz,另一種範圍從 80 GHz 到 110 GHz。
尋找感興趣的產品?