Choose a country or area to see content specific to your location
配置 Keysight Essential 系列示波器以滿足您的需求 — 即使是最具性價比的 XR1 級產品,也整合了六種儀器於一身並提供自動量測功能。XR3 級具備 14 位元 ADC,其解析度為其他通用示波器的四倍,雜訊基底則減半。它提供桌上型與精巧的 1U 機架式外形,其中 1U 支援跨數百個類比通道的同步多台示波器量測。Keysight Essential 系列示波器具備適用於遮罩測試、快速傅立葉轉換 (FFT) 以及通訊協定觸發與解碼的自動測試軟體,並支援長條圖和波德圖。您可以選擇我們的熱門配置,或是針對您的應用需求進行專屬配置。需要選型協助嗎?請參閱下方的資源。
Keysight 基礎示波器將示波器、波形產生器、協定分析儀、數位電壓表、頻率計數器和頻率響應分析儀整合於單一儀器中。
支援 I2C、UART / RS232、SPI、CAN 和 LIN 等常見串列匯流排的觸發和解碼,確保精確的訊號分析和跨多種協定的高效故障排除。
預設功能可讓您擷取頻率、振幅和上升時間等關鍵參數,無需手動配置量測。
精巧輕巧的基礎示波器,讓您能隨身攜帶測試儀器,並將量測作業移至任何所需位置。
Maximum bandwidth
70 MHz 至 1 GHz
Analog channels
2 至 4
Digital channels
0 至 16
Maximum sample rate
2 GSa/s 至 5 GSa/s
Maximum memory depth
1 Mpts 至 100 Mpts
Display size
3.12 inch 至 10.1 inch
ADC resolution
8 bits 至 14 bits
Brands included
1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series, XR3 Series
Multi-scope synchronization
Varies
隨附的選項:
內含項目:
將您的下一項產品創新推向市場,需要值得信賴的現代化測試工具。Keysight Smart Bench Essentials Plus 是一套升級的日常儀器 — 包含電源供應器、波形產生器、數位萬用電表和 HD3 示波器 — 配備經驗證的專業級量測技術,可提供精確度和可靠性。與其他通用型測試儀器不同,Smart Bench Essentials Plus 始終符合並超越業界和安全標準,讓您能夠確保產品的完整性。現在,您可以擁有超越基礎的量測信心。
內含項目:
消費性電子
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
現代示波器包含諸如自動量測、快速傅立葉轉換 (FFT) 分析和觸發選項等功能。這些功能增強了示波器的功能性,使其成為適用於廣泛應用的強大工具。以下是這些示波器功能的一些詳細資訊:
自動化量測
自動量測波形的各種參數,例如頻率、振幅、上升時間、下降時間等。此功能可加速常見參數的分析,並減少手動量測中人為錯誤的可能性。
快速傅立葉轉換 (FFT)
FFT 分析可讓示波器將時域訊號轉換為其頻域分量。這對於識別訊號的頻率內容、診斷雜訊和諧波等問題,以及執行頻譜分析特別有用。
觸發選項
觸發功能允許使用者擷取訊號中的特定活動。觸發條件可依據脈衝寬度、邏輯模式、短脈衝等參數設定,有助於分離並分析複雜的訊號行為。
示波器的波形更新率指其刷新或擷取新波形數據並顯示於螢幕的頻率。當分析動態或快速變化的訊號時(例如瞬態活動、毛刺或間歇性訊號),高波形更新率尤為關鍵。若更新率不足,示波器可能無法完整擷取這些訊號,導致遺漏重要資訊並引發分析失準。
波形更新率對於即時監測訊號也相當重要,尤其是在類比和數位元件之間存在複雜互動的嵌入式系統開發、具有高頻切換和暫態行為的電力電子與電源供應器,以及在開發和生產階段驗證裝置效能的消費性電子產品等應用中。
類比數位轉換器 (ADC) 是示波器中的關鍵元件。它決定示波器在擷取和分析訊號時的準確度、精密度和效能。ADC 的位元數或位元深度決定示波器的垂直解析度,描繪電壓的微小變化如何精確呈現。ADC 的核心功能是對電壓波形等類比訊號進行取樣,並將其轉換為示波器中央處理器 (CPU) 可理解的一系列數位值。示波器的 ADC 在離散時間間隔對類比訊號進行取樣,將其轉換為數位樣本,然後在顯示器上重建波形的視覺表示。
ADC 解析度或位元深度決定了示波器能夠多精確地分辨訊號中不同的電壓位準。例如,8 位元 ADC 將訊號的振幅範圍劃分為 256 個位準,而 14 位元 ADC 可以表示具有 16,384 個離散電壓位準的訊號。這種更精細的解析度在航空航太和國防雷達、聲納和遙測系統、電力電子 DC 對 DC 轉換器和開關模式電源,或磁振造影 (MRI) 或電腦斷層掃描 (CT) 等醫療應用中特別有用。
1U 機架式 1 GHz 示波器用於在自動化測試系統、驗證實驗室和生產環境中擷取、分析及除錯電子訊號。其精巧的機架式設計讓工程師能夠將示波器量測功能加入空間受限的測試設定中,同時保持儀器的井然有序與便於存取。
憑藉 1 GHz 頻寬,這些示波器非常適合用於監控時脈計時、功率電子開關、串列通訊和瞬時事件。它們廣泛應用於航太與國防驗證、通過/失敗 (pass/fail) 製造測試、高能物理研究,以及半導體測試與除錯等領域。
當需要可重複的量測、遠端操作或其他測試設備整合時,機架式示波器特別有用。它們能協助工程師識別訊號完整性問題、驗證元件效能,並支援自動化功能測試、系統級驗證以及電子設備的長期監控。