Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供四種性能等級的直流電源供應器 — 基礎、進階、專業和旗艦。 您可以根據所需的功能和性能來建構其中任何一種。
Keysight 直流電源供應器可提供穩定、精確的電源,用於開發和生產階段的電子裝置設計、測試和驗證。請根據最大功率、電壓、電流和進階量測功能,選擇適合您需求的性能等級。探索我們從基礎到旗艦機型的廣泛直流電源供應器產品組合,以找到適合您應用的理想直流電源供應器。
Starting from
最大功率
Starting from
最大功率
Starting from
最大功率
Starting from
Keysight ATE 系統電源供應器透過快速指令處理和快速穩定時間,加速自動化測試序列,縮短整體測試時間。其精巧的高功率密度設計可節省寶貴的機架空間。它們非常適合快速平行測試,並針對半導體、車用、消費性電子產品和無線通訊應用進行了最佳化,無論是在生產還是開發環境中。探索我們從進階到旗艦性能等級的廣泛 ATE 系統電源供應器系列,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Starting from
最大功率Keysight 專業電源解決方案,包括電池模擬器、光伏陣列模擬器、HEV/EV 電源轉換器和行動通訊直流電源,為高耗能系統的測試提供精確的電源模擬。這些解決方案讓您能夠在精確的真實世界條件下,驗證電動車、再生能源系統和電信領域的關鍵元件。對於汽車、再生能源和消費性電子等產業而言,這些解決方案至關重要,可確保下一代技術的可靠性能和合規性。探索我們廣泛的專業電源解決方案,找到最適合您應用的產品。
Keysight 模組化直流電源解決方案可讓您最佳化效能和功率,以符合特定應用中的測試需求。請選擇您的主機,並從 35 種以上的模組中進行選擇,包括基礎、高效能、精密、電源/量測單元 (SMU) 和電子負載,以建立您所需的客製化電源供應解決方案。有多種主機和模組可供選擇,請選擇適合您應用的模組化直流電源解決方案。
Keysight 直流電源供應器可提供穩定、精確的電源,用於開發和生產階段的電子裝置設計、測試和驗證。請根據最大功率、電壓、電流和進階量測功能,選擇適合您需求的性能等級。探索我們從基礎到旗艦機型的廣泛直流電源供應器產品組合,以找到適合您應用的理想直流電源供應器。
Starting from
最大功率
Starting from
最大功率
Starting from
最大功率
Starting from
Keysight ATE 系統電源供應器透過快速指令處理和快速穩定時間,加速自動化測試序列,縮短整體測試時間。其精巧的高功率密度設計可節省寶貴的機架空間。它們非常適合快速平行測試,並針對半導體、車用、消費性電子產品和無線通訊應用進行了最佳化,無論是在生產還是開發環境中。探索我們從進階到旗艦性能等級的廣泛 ATE 系統電源供應器系列,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Starting from
最大功率Keysight 專業電源解決方案,包括電池模擬器、光伏陣列模擬器、HEV/EV 電源轉換器和行動通訊直流電源,為高耗能系統的測試提供精確的電源模擬。這些解決方案讓您能夠在精確的真實世界條件下,驗證電動車、再生能源系統和電信領域的關鍵元件。對於汽車、再生能源和消費性電子等產業而言,這些解決方案至關重要,可確保下一代技術的可靠性能和合規性。探索我們廣泛的專業電源解決方案,找到最適合您應用的產品。
Keysight 模組化直流電源解決方案可讓您最佳化效能和功率,以符合特定應用中的測試需求。請選擇您的主機,並從 35 種以上的模組中進行選擇,包括基礎、高效能、精密、電源/量測單元 (SMU) 和電子負載,以建立您所需的客製化電源供應解決方案。有多種主機和模組可供選擇,請選擇適合您應用的模組化直流電源解決方案。
突破高功率創新的界限,需要具備精準度、可擴充性和安全性的測試系統。Keysight 全新專業 (Expert) ATE 系統電源供應器結合新一代再生電源、電子負載和自動化就緒控制軟體,可同時滿足這三項需求。這些解決方案專為航太、能源儲存和資料中心應用中的關鍵任務驗證而設計,可實現更快、更安全、更節能的測試。憑藉業界領先的準確度和全球法規遵循性,您可以自信地驗證高功率設計,而無需妥協。
一般電子產品
模擬電池環境特性和設備電流特性,以分析功耗。
汽車
使用現成的測試資源驗證 EV 電源轉換器設計。
汽車
根據各種操作條件,測試車用電子控制單元 (ECU) 的效能。
有線通訊
執行電源時序控制,以確保裝置的正常功能和安全性。
航太與國防
運用太陽能電池陣列模擬器,模擬衛星將會經歷的所有 I-V 曲線。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇合適的 直流電源供應器 取決於您的應用需求:
選擇直流電源供應器時,請選擇符合您的待測裝置 (DUT) 和應用需求的規格。
主要規格供評估:
是德科技直流電源供應器提供高準確度、低雜訊和可程式控制,適用於桌上型和自動化測試環境。
直流電源供應器透過提供穩定、可調的電源,支援精確的電壓和電流控制,用於測試電路、元件和系統。這種控制水準對於在原型設計、故障排除和生產測試等應用中進行準確且可重複的量測至關重要。
不同性能等級的直流電源供應器支援不同程度的測試複雜度。這些不同性能等級的直流電源供應器可協助工程師將適當的功率、電流和控制水準與應用相匹配。從基本的桌上型測試到專業的高效能量測,直流電源供應器都能在各種測試環境中實現乾淨、穩定且精確的功率傳輸。
您可以連接多個直流電源供應器,以擴展電壓或電流能力,這在 ATE 系統和高功率測試中很常見。
串聯(增加電壓):
並聯 (增加電流):
最佳實務:
模組化且可並聯的電源供應器,簡化了更高功率應用的擴充作業。
謹慎測試電源供應器至關重要。以下是測試 DC 電源供應器的安全提示。如果您不熟悉電子測試,最好諮詢專業人士或使用預先建置的測試設備。
可編程直流電源供應器是一種精密測試儀器,旨在為待測裝置 (DUT) 提供高度穩定、精確控制的直流電 (DC)。與基本手動電源不同,可編程單元使工程師能夠數位控制、排序和自動化電壓與電流輸出。此功能是現代電子設計的基礎,可實現元件的精確特性分析,並無縫整合到自動化測試設備 (ATE) 系統中。
半導體、汽車和航太產業的工程師利用可編程直流電源供應器,以解決複雜的設計和製造挑戰:
使用可程式直流電源供應器的主要優勢在於,它能提供精確、可控制的直流電壓和電流,以實現可重複的測試。與基本電源不同,可程式直流電源供應器可讓工程師設定輸出值、電流限制以及恆定電壓和恆定電流等操作模式,以符合待測裝置 (DUT) 的要求。
在測試與量測領域,這可提升準確度、有助於保護敏感裝置,並讓從設計、除錯到驗證和生產的整個過程中,更容易重現相同的測試條件。可編程直流電源供應器也支援透過 USB、LAN 或選配 GPIB 等遠端介面進行自動化測試,有助於縮短手動設定時間並提升工作流程效率。根據型號,額外功能可能包括遠端感測、資料記錄、LIST 模式、輸出排序和可調式轉換速率,以滿足更複雜的應用需求。
線性直流電源供應器和交換式直流電源供應器之間的主要差異在於效率與雜訊性能。
線性直流電源供應器:
交換式直流電源供應器:
您應該使用哪一個?
是德科技提供低雜訊線性桌上型電源供應器和高效率可程式直流電源供應器,以實現可擴充的測試解決方案。