Keysight 產品組合符合歐盟 (EU) 有害物質限制 (RoHS) 指令 2011/65/EU(包括新增 4 種鄰苯二甲酸酯的授權指令 EU 2015/863)中的 10 種物質以及英國 (UK) RoHS 法規 2012 第 3032 號的最大濃度值 (MCV),並依據協調標準 EN IEC 63000:2018 證明符合性。可適用於第 9 類監控 - 工業的豁免。Keysight 致力於滿足客戶對高可靠性的需求,我們期望我們的合約製造商 (CM) 和直接材料供應商能提供符合規定且可靠的材料。

重點摘要

  1. Keysight 產品使用符合 RoHS 標準的材料。新產品的設計符合規範,許多舊產品也已完成轉換。
  2. Keysight 的一般材料限制可在 環境通用規範 中查閱,並適用於所有直接材料採購
  3. Keysight RoHS 補充規範描述了 RoHS 合規性要求,包括我們採購的項目以及製造和庫存這些項目的流程。本文件通常會在圖紙、規格文件上指定或包含在該項目的資料包中。
  4. Keysight 要求所有用於製造 Keysight 產品的採購項目提供材料聲明。請遵循 材料聲明 中的聲明要求。
  5. MCVs 針對受限物質:
    • 鎘, Cd (0.01%)
    • 鉛, Pb (0.1%)
    • 汞,Hg (0.1%)
    • 六價鉻,Cr6+ (0.1%)
    • 多溴聯苯 (PBB) (0.1%)
    • 多溴二苯醚 (PBDE) (0.1%)
    • 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,DEHP (0.1%)
    • 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯,BBP (0.1%)
    • 鄰苯二甲酸二丁酯,DBP (0.1%)
    • 鄰苯二甲酸二異丁酯,DIBP (0.1%)

Keysight 供應商的要求

Keysight 產品符合歐盟和英國 RoHS 指令中對 10 種物質的限制,適用於第 9 類工業的豁免除外。Keysight 有義務確保供應商的材料符合規定。

詳細要求請參閱 Keysight RoHS 補充規範。簡述如下:

  • 供應商應制定 RoHS 政策或聲明
  • 供應商應確保其材料符合 RoHS 標準
  • 供應商應確保其庫存和製造流程生產符合 RoHS 標準的產品
  • RoHS 合規性變更應予告知。Keysight 期望符合 RoHS 的元件具備獨特的零件編號。
  • 供應商應將這些要求傳達給其次級供應商和外部供應商

變更通訊:

所有元件變更,包括與 RoHS 合規性相關的變更,必須提交至 PCN@keysight.com 以供 Keysight 批准。

  • 所有產品/組件變更均須依照 JEDEC J-STD-046(產品變更通知)的要求進行記錄與通報。所有產品/組件停產均須依照 JEDEC J-STD-048(產品停產)進行記錄與通報
  • 任何與 RoHS 相關的變更都應視為重大變更。預計會使用不同的製造商零件編號 (MPN)。
  • 請提供有關變更的技術詳細資訊,包括可靠性測試資料和故障緩解資訊,以協助 Keysight 核准此變更。
  • 請將您的 PCN@keysight.com 提交副本提供給代表 Keysight 管理向您採購材料的聯絡人
  • 如果您是合約製造商,並且發現 Keysight 批准的製造商清單 (AML) 與供應商的製造商零件編號 (MPN) 之間存在差異,請透過發送電子郵件至 PCN@keysight.com 通知 Keysight。如果您發現的差異可能導致零件短缺,並可能危及您的下一批出貨,請立即通知您的 Keysight 聯絡人。

需要協助或有疑問嗎?