キーサイトの製品ポートフォリオは、欧州連合 (EU) の有害物質制限 (RoHS) 指令 2011/65/EU の10物質に対する最大濃度値 (MCV) を満たしており、4つのフタル酸エステル類を追加した委任指令EU 2015/863、および英国 (UK) RoHS規則 2012 No. 3032を含みます。整合規格EN IEC 63000:2018に準拠していることが証明されています。カテゴリ9「監視および制御 - 産業用」に適用される免除が適用される場合があります。キーサイトは、高い信頼性に対するお客様の要求に応えることにコミットしており、当社の契約製造業者 (CM) および直接材料サプライヤーが、準拠した信頼性の高い材料を提供することを期待しています。

主要ポイント

  1. キーサイトは、当社の製品にRoHS準拠材料を使用しています。新製品は準拠するように設計されており、多くの旧製品も変換されました。
  2. キーサイトの一般的な材料制限は、環境に関する一般仕様書で入手でき、すべての直接材料購入に適用されます。
  3. The キーサイトのRoHS補足仕様書は、当社が購入する品目と、それらの品目を製造するための製造および在庫プロセスの両方について、RoHS準拠の要件を記述しています。この文書は通常、図面、仕様書に指定されるか、または当該品目のデータパッケージに含まれます。
  4. キーサイトは、キーサイト製品の製造に使用されるすべての購入品について、材料宣言を要求しています。宣言要件については、材料宣言を参照してください。
  5. 規制物質に関するMCV:
    • カドミウム、Cd (0.01%)
    • 鉛、Pb (0.1%)
    • 水銀、Hg (0.1%)
    • 六価クロム、Cr6+ (0.1%)
    • ポリ臭化ビフェニル、PBB (0.1%)
    • ポリ臭化ジフェニルエーテル、PBDE (0.1%)
    • フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、DEHP (0.1%)
    • フタル酸ベンジルブチル、BBP (0.1%)
    • フタル酸ジブチル、DBP (0.1%)
    • フタル酸ジイソブチル、DIBP (0.1%)

キーサイトのサプライヤー向け要件

キーサイト製品は、EUおよびUK RoHS指令の10物質に対する制限を満たしており、カテゴリ9「産業用」に適用される免除が適用されます。サプライヤーの材料が準拠していることを確認することは、キーサイトの義務です。

詳細な要件はキーサイトのRoHS補足仕様書に記載されています。概要:

  • サプライヤーはRoHSポリシーまたは声明を持つべきです。
  • サプライヤーは、その材料がRoHS準拠であることを保証するものとします。
  • サプライヤーは、その在庫および製造プロセスがRoHS準拠品目を生産することを保証するものとします。
  • RoHS準拠の変更は通知されるものとします。キーサイトは、RoHS準拠コンポーネントに固有の部品番号を期待しています。
  • サプライヤーは、これらの要件を下位サプライヤーおよび外部プロバイダーに伝達するものとします。

変更の通知:

RoHS準拠に関連するものを含むすべてのコンポーネント変更は、キーサイトの承認を得るためにPCN@keysight.comに提出する必要があります。

  • すべての製品/コンポーネントの変更は、JEDEC J-STD-046(製品変更通知)の要件に従って文書化および報告される必要があります。すべての製品/コンポーネントの生産中止は、JEDEC J-STD-048(製品生産中止)に従って文書化および報告される必要があります。
  • RoHSに関連する変更は、主要な変更と見なされるべきです。異なるメーカー部品番号(MPN)が想定されます。
  • 信頼性テストデータや故障軽減情報など、変更に関する技術的な詳細を含めてください。これにより、キーサイトが変更を承認する際の助けとなります。
  • PCN@keysight.comへの提出物のコピーを、キーサイトに代わってお客様からの資材調達を管理する担当者にご提供ください。
  • 受託製造業者の方で、キーサイトの承認済みメーカーリスト (AML) とサプライヤーのメーカー部品番号 (MPN) の間に不一致がある場合は、PCN@keysight.com宛てにメッセージを送信してキーサイトに通知してください。不一致が、次回の出荷を危険にさらす可能性のある部品不足である場合は、直ちにキーサイトの担当者に通知してください。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?