キーサイト・テクノロジーは、キーサイトの電気・電子製品に使用される購入材料について、有害物質および制限物質の組成データを要求しています。これには、受託製造業者、販売業者、サードパーティロジスティクスサプライヤーなどの第三者がキーサイトに代わって調達した部品も含まれます。

材料宣言要件

お客様の様々な要件と、多数の国の法律および規制によって課される製品の化学物質含有量制限を満たすため、キーサイトは環境一般仕様 (GSE)を確立しました。これは、キーサイトに供給される購入部品、コンポーネント、材料、および製品が、グローバルな規制およびキーサイトが要求する制限物質要件を満たすための一般的な要件を概説するものです。

 

サプライヤーは、キーサイトに供給される各部品について、有害物質に関する材料組成データを提供する必要があります。キーサイトの材料申告要件は、お客様への製品の製造および納品に使用される品目および材料に対する、当社の材料および物質の開示要件と受入基準を定めています。

EU RoHS 材料申告要求

欧州連合の有害物質制限(RoHS)指令2011/65/EUおよびそのすべての改正は、電気・電子製品における10種類の物質の使用を制限しています。キーサイト製品は、EU RoHS指令のカテゴリリストにおいて、産業用監視・制御機器(カテゴリ9産業用)に分類されており、附属書IIIおよびIVの両方で物質制限の適用が免除される用途が認められています。

 

貴社がキーサイトから材料申告の要請を受けた場合、受領後、ご協力をお願いいたします。要請には、記入すべきフォームが含まれます。正確なRoHS適用除外情報は重要であり、適用される除外事項はフォームに記載されています。

2010年ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法への製品コンプライアンス

キーサイトは、ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法(「ドッド・フランク法」)第1502条の遵守にコミットしています。当社はサプライヤーに対し、「DRCコンフリクトフリー」の材料を供給し、コンゴ民主共和国または隣接国における武装勢力に直接的または間接的に資金を提供したり、利益をもたらしたりする鉱物を含まないことを期待しています。

 

キーサイトは、Responsible Minerals Initiativeの紛争鉱物報告テンプレート(CMRT)宣言書を使用することにより、サプライヤーに対し、キーサイトに販売される製品が3TG(錫、タンタル、タングステン、または金)を含有しているかどうかを判断するため、それぞれのサプライチェーンにおいてデューデリジェンスを実施することを要求しています。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?