Keysight Technologies, Inc. benötigt Daten über die Zusammensetzung gefährlicher und eingeschränkter Materialien für die gekauften Materialien, die in den elektrischen und elektronischen Produkten von Keysight verwendet werden, einschließlich der Teile, die im Auftrag von Keysight von Dritten beschafft werden, z. B. von Vertragsherstellern, Händlern und Drittlogistikanbietern.

Anforderungen an die Materialdeklaration

Um die verschiedenen Anforderungen unserer Kunden und die durch zahlreiche Ländergesetze und -vorschriften auferlegten Beschränkungen des chemischen Inhalts unserer Produkte zu erfüllen. Keysight hat die Allgemeine Spezifikation für die Umwelt (General Specification for the Environment, GSE) erstellt, um die allgemeinen Anforderungen an zugekaufte Teile, Komponenten, Materialien und Produkte, die an Keysight geliefert werden, zu umreißen, damit sie die globalen behördlichen und von Keysight geforderten Anforderungen an eingeschränkte Substanzen erfüllen.

 

Lieferanten müssen für jedes an Keysight gelieferte Teil Daten über die Materialzusammensetzung von Gefahrstoffen bereitstellen. Die Materialdeklarationsanforderungen von Keysight legen unsere Anforderungen an die Offenlegung von Materialien und Stoffen sowie die Akzeptanzkriterien für Artikel und Materialien fest, die bei der Herstellung und Lieferung von Produkten an unsere Kunden verwendet werden.

Antrag auf EU-RoHS-Materialienerklärung

Die Richtlinie 2011/65/EU der Europäischen Union zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) und alle Änderungen beschränken die Verwendung von zehn Substanzen in elektrischen und elektronischen Produkten. Die Produkte von Keysight sind in der Kategorieliste der EU-RoHS-Richtlinie als industrielle Überwachungs- und Steuerungsgeräte (Kategorie 9 Industrial) eingestuft, was Anwendungen ermöglicht, die von den Stoffbeschränkungen in Anhang III und IV ausgenommen sind.

 

Wenn Ihr Unternehmen von Keysight eine Aufforderung zur Materialdeklaration erhalten hat, kommen Sie bitte der Aufforderung nach, sobald sie eingegangen ist. Die Aufforderung enthält das auszufüllende Formular. Genaue Informationen zu RoHS-Ausnahmen sind wichtig, und die zutreffenden Ausnahmen sind in dem Formular aufgeführt.

Produktkonformität nach dem Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act von 2010

Keysight hat sich verpflichtet, Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (der "Dodd-Frank Act") einzuhalten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie Materialien liefern, die "DRC Conflict Free" sind und keine Mineralien enthalten, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo oder einem angrenzenden Land finanzieren oder begünstigen.

 

Keysight verlangt von seinen Lieferanten, dass sie ihre jeweiligen Lieferketten mit der gebotenen Sorgfalt prüfen, um festzustellen, ob die an Keysight verkauften Produkte 3TG (Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold) enthalten, indem sie Erklärungen der Responsible Minerals Initiative Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) verwenden.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?