O portfólio de produtos da Keysight atende aos valores máximos de concentração (MCVs) para as 10 substâncias da diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) da União Europeia (UE) 2011/65/EU, incluindo a diretiva delegada UE 2015/863 que adicionou 4 ftalatos, e o Regulamento RoHS 2012 No. 3032 do Reino Unido (UK), com conformidade comprovada pela norma harmonizada EN IEC 63000:2018. Isenções aplicáveis à Categoria 9 de Monitoramento e Controle - Industrial podem ser aplicadas. A Keysight tem o compromisso de atender às demandas dos clientes por alta confiabilidade e esperamos que nossos fabricantes contratados (CMs) e fornecedores diretos de materiais forneçam materiais compatíveis e confiáveis.

Pontos principais

  1. A Keysight utiliza materiais em conformidade com a RoHS em seus produtos. Os novos produtos são projetados para conformidade e muitos produtos mais antigos foram convertidos
  2. As restrições gerais de materiais da Keysight estão disponíveis em General Specification for the Environment e se aplicam a todas as compras diretas de materiais
  3. A especificação suplementar da Keysight para RoHS descreve os requisitos de conformidade com RoHS, tanto para itens que compramos quanto para os processos de fabricação e estoque para produzir esses itens. Esse documento será tipicamente especificado em um desenho, documento de especificação ou incluído no pacote de dados do item
  4. A Keysight solicita declarações de materiais para todos os itens comprados usados para fabricar produtos Keysight. Siga os requisitos de declaração em Declaração de materiais
  5. MCVs para substâncias restritas:
    • Cádmio, Cd (0,01%)
    • Chumbo, Pb (0,1%)
    • Mercúrio, Hg (0,1%)
    • Cromo hexavalente, Cr6+ (0,1%)
    • Bifenilos polibromados, PBB (0,1%)
    • Éteres difenílicos polibromados, PBDE (0,1%)
    • Ftalato de bis(2-etil-hexila), DEHP (0,1%)
    • Ftalato de benzilbutila, BBP (0,1%)
    • Ftalato de dibutilo, DBP (0,1%)
    • Ftalato de diisobutilo, DIBP (0,1%)

Requisitos para os fornecedores da Keysight

Os produtos da Keysight atendem às restrições sobre as 10 substâncias nas diretivas RoHS da UE e do Reino Unido, com isenções conforme aplicável para a Categoria 9 Industrial. É obrigação da Keysight garantir que os materiais de nossos fornecedores estejam em conformidade.

Os requisitos detalhados estão na Especificação suplementar da Keysight para RoHS. Em resumo:

  • Os fornecedores devem ter uma política ou declaração de RoHS
  • Os fornecedores devem garantir que seus materiais estejam em conformidade com a RoHS
  • Os fornecedores devem garantir que seus estoques e processos de fabricação produzam itens em conformidade com a RoHS
  • As alterações na conformidade com a RoHS devem ser comunicadas. A Keysight espera números de peça exclusivos para componentes em conformidade com a RoHS
  • Os fornecedores devem comunicar esses requisitos a seus fornecedores terceirizados e provedores externos

Comunicação de mudanças:

Todas as alterações de componentes, incluindo aquelas relacionadas à conformidade com RoHS, devem ser enviadas para PCN@keysight.com para aprovação da Keysight.

  • Todas as alterações em produtos/componentes devem ser documentadas e comunicadas de acordo com os requisitos da norma JEDEC J-STD-046(Notificação de Alteração de Produto). Todas as descontinuações de produtos/componentes devem ser documentadas e comunicadas de acordo com a norma JEDEC J-STD-048(Descontinuação de Produto)
  • Todas as alterações relacionadas à RoHS devem ser consideradas alterações importantes. Um número de peça de fabricante (MPN) diferente é esperado
  • Inclua detalhes técnicos sobre a alteração, incluindo dados de testes de confiabilidade e informações de mitigação de falhas que ajudarão a Keysight a aprovar a alteração
  • Por favor, envie uma cópia do seu pedido de PCN@keysight.com ao contato responsável pela gestão da aquisição de materiais fornecidos por você em nome da Keysight
  • Se você for um fabricante contratado e encontrar uma discrepância entre a lista de fabricantes aprovados da Keysight (AML) e o número de peça do fabricante do fornecedor (MPN), notifique a Keysight com uma mensagem enviada para PCN@keysight.com. Se você tiver uma discrepância que seja uma potencial falta de peça que possa colocar sua(s) próxima(s) remessa(s) em risco, notifique seu contato da Keysight imediatamente

Deseja ajuda ou tem dúvidas?