是德科技在入門級示波器中提供專業級功能

全新的 200 MHz、2 通道示波器以實惠的價格確保進階量測

SANTA ROSA, Calif., March 17, 2020

是德科技 (NYSE: KEYS) 是一家領先的技術公司,致力於協助企業、服務供應商與政府加速創新,以連接並保護世界安全。該公司今日宣佈推出四款全新的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器 2 通道型號,頻寬從 50 MHz 到 200 MHz,以實惠的價格提供專業級量測與功能,包括五種序列資料協定的標準解碼功能,以及透過區域網路 (LAN) 和 USB 進行遠端連線。

全新的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器採用了與高效能 Keysight InfiniiVision 示波器相同的使用者介面與量測技術。直覺化的前面板現已提供 15 種語言,不僅易於使用,並具備內建說明功能,可讓客戶快速了解示波器功能與選項,並提升整體測試效率,其中包含針對複雜分析選項的設定提示。預先載入了十六個互補訓練訊號,確保能快速使用 InfiniiVision 1000 X 系列固有的進階量測與分析功能。這些訓練訊號也可以與免費的教育訓練套件結合使用,該套件包含完整的示波器實驗室指南與示波器基本原理幻燈片集。

全新的 InfiniiVision 1000 X 系列型號可透過軟體授權進行頻寬升級,讓客戶能夠立即購買所需的頻寬,並隨著未來設計的演進進行升級。InfiniiVision 1000 X 系列示波器提供 50、70、100 與 200 MHz 的頻寬,並透過以下功能加速創新:

  • 自訂的 Keysight MegaZoom IV ASIC 技術可提供高達每秒 200,000 個波形的更新率與 2 GSa/s 的取樣率,能夠將價格相近的示波器可能會漏掉的隨機與偶發毛邊及異常現象視覺化。
  • 六合一儀器整合,包含頻率響應分析器 (Bode 圖)、20 MHz 函數產生器、協定分析器、數位電壓錶與頻率計數器,可節省寶貴的實驗桌空間。
  • 標準的 USB 與 LAN 連線能力,允許多位工程師透過 LAN 連線至網路並存取網際網路瀏覽器進行遠端控制,從而在一台儀器上共同作業。這讓學生與同事能夠共用設備並從任何地方參與專案,進而節省時間與金錢。
  • 專業品質的量測與軟體分析功能,包含快速傅立葉轉換 (FFT) 功能,可用於分析頻域並揭露在時域中看不到的異常現象。
  • 透過尋找放大器非線性所造成的串音與失真問題,以及高達每秒 200,000 次測試的通過/失敗遮罩測試,快速分析並判定訊號參數。
  • 標準序列資料功能,可為最常見的低速序列協定提供觸發與解碼,包含:Inter-IC (I2C);序列周邊介面 (SPI);通用非同步收發器 (UART/RS232);控制器區域網路 (CAN);以及區域互連網路 (LIN)。清單 (lister) 功能可讓使用者輕鬆檢視時間相關的資料封包,並會突顯錯誤。

訂購資訊與供貨情況

全新的 InfiniiVision 1000 X 系列示波器現已上市,起售價為 480.00 美元起。

是德科技小檔案

是德科技 (Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS) 是一家領先的科技公司,致力於協助企業、服務供應商和政府加速創新,以連接並保障世界安全。是德科技的解決方案透過從設計模擬、原型驗證、製造測試到網路與雲端環境優化的產品組合,協助客戶最佳化網路,並以更快的速度和更低的成本將電子產品推出市場。客戶涵蓋全球通訊生態系統、航太與國防、汽車、能源、半導體以及一般電子產品終端市場。是德科技在 2019 會計年度的營收為 43 億美元。如需更多資訊,請造訪 www.keysight.com。

# # #

有關是德科技的其他資訊,請參閱新聞室 https://www.keysight.com/go/news 以及 Facebook、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。

Keysight 聯絡人:

Geri Lynne LaCombe, 美國/歐洲
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 亞洲
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com

圖片

DSOX1202G 桌上型示波器

InfiniiVision 1000 X 系列示波器