何をお探しですか?
キーサイト・テクノロジーズ、エントリーレベルのオシロスコープにプロ仕様の機能を実装
手頃な価格で高度な測定を実現する新製品の200 MHz 2チャンネルオシロスコープ
SANTA ROSA, Calif., March 17, 2020
企業、サービスプロバイダー、政府のイノベーション加速を支援し、世界を接続し安全にするリーディングテクノロジーカンパニーであるKeysight Technologies, Inc.(NYSE:KEYS)は本日、50 MHz~200 MHzの帯域幅を備えたInfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープの4つの新しい2チャンネルモデルを発表しました。5つのシリアルデータプロトコルに対応する標準デコード機能や、ローカルエリアネットワーク(LAN)およびUSB経由でのリモート接続など、プロフェッショナルレベルの測定と機能を手頃な価格で提供します。
新しいInfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープには、高性能なキーサイト InfiniiVisionオシロスコープと同じユーザーインターフェースと測定技術が採用されています。直感的なフロントパネル(現在15か国語に対応)は使いやすく、内蔵ヘルプを備えているため、お客様はオシロスコープの機能とオプションを素早く理解し、複雑な解析オプションのセットアップのヒントを含めて全体的なテスト効率を向上させることができます。InfiniiVision 1000 Xシリーズに固有の高度な測定および解析機能を迅速に使用できるように、16の無料のトレーニング信号がプリロードされています。これらのトレーニング信号は、包括的なオシロスコープ実験ガイドやオシロスコープ基礎スライドセットを含む、無料のエデュケータ・トレーニング・キットと組み合わせて使用することもできます。
新しいInfiniiVision 1000 Xシリーズモデルは、ソフトウェアライセンスによって帯域幅をアップグレードできるため、お客様は現時点で必要な帯域幅を購入し、将来の設計の進化に合わせてアップグレードすることができます。InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープは、50、70、100、200 MHzの帯域幅で提供され、次のような機能でイノベーションを加速させます。
- カスタムのキーサイトMegaZoom IV ASICテクノロジーにより、最大200,000波形/秒の更新レートと2 GSa/sのサンプルレートを実現し、同価格帯のオシロスコープでは見落とされがちなランダムで発生頻度の低いグリッチや異常の視覚化を可能にします。
- 周波数応答アナライザ(ボード線図)、20 MHzファンクションジェネレータ、プロトコルアナライザ、デジタルマルチメータ、周波数カウンタを含む6-in-1の機器統合により、貴重なベンチスペースを節約します。
- 標準のUSBおよびLAN接続により、複数のエンジニアがLAN経由でネットワークに接続し、インターネットブラウザにアクセスしてリモートコントロールすることで、1台の機器で作業できるようになります。これにより、学生や同僚が機器を共有し、どこからでもプロジェクトに取り組むことができ、時間とコストを節約できます。
- 高速フーリエ変換(FFT)機能などのプロ品質の測定・ソフトウェア解析機能により、周波数ドメインを解析し、タイムドメインでは確認できない異常を検出します。
- アンプの非線形性によるクロストークやひずみの問題の検出、および最大秒間20万回の合否判定マスクテストにより、信号パラメータを迅速に解析・特定します。
- Inter-IC(I2C)、Serial Peripheral Interface(SPI)、Universal Asynchronous Receiver-transmitter(UART/RS232)、Controller Area Network(CAN)、Local Interconnect Network(LIN)などの一般的な低速シリアルプロトコルのトリガおよびデコードを提供する標準シリアルデータ機能。リスター機能により、ユーザーはタイムコリレートされたデータパケットを簡単に確認でき、エラーがハイライト表示されます。
価格と出荷時期について
新しいInfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープは現在販売中で、480.00米ドルからご購入いただけます。
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com
画像
InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ